SmartLock 智慧門鎖系統

SmartLock 智慧門鎖系統

輕鬆實現機櫃層級存取控制與合規性

Raritan SmartLock™智慧門鎖是一種聯網的電子門禁與控制系統,設計目的在於為資料中心之IT設備空間中敏感的IT資產提供經過稽核與控制之存取。此為符合經濟效益與可擴充的解決方案,可以因應不斷發展的機櫃層級實體安全要求,並改善工作流程管理,以使PCI DSS、SOX、SSAE、HIPAA、GDPR及EN50600符合法規要求。

此種通用與無廠牌限制的門禁控制系統,將可與現有之IT設備空間的機櫃、封鎖櫃及箱體進行改造,同時與資料中心的技術架構無縫整合:

  • 簡化操作,具企業等級安全性
  • 自動化存取監控
  • 減少總部署工作量和成本

除了機架的實際安全性之外,Raritan 還提供其他智慧型機架解決方案,可監控和提供持續正常運行所需的關鍵資訊。

特色

擴展性及彈性

此類設備可擴充與具有靈活性,可以透過安全管理及DCIM軟體中的現有IT網路,或利用標準腳本及通訊協定存取裝置。實現快速和輕鬆的IP位址級聯、網路探索、配置及持續維護。

相容於Raritan智慧電源管理裝置

SmartLock系統與Raritan智慧機架控制器及PX智慧PDU上的感應器連接埠相容,可以提供雙重聯網和電源備援方式,無須額外的基礎設施布線。其亦可確保正常運行時間,同時減少解決關鍵問題時的工作量。

易於在任何資料中心環境中進行改造

SmartLock 智慧門鎖系統的設計,能與現在最普遍的電子門鎖裝置整合和改造,使安裝和操作更簡易、更經濟。

網路控制存取

通過可以為特定用戶或用戶組提供按需門禁控制,SmartLock 智慧門鎖系統提供了機櫃端和設備級、靈活安全的存取和控制。

支援智慧卡

SmartLock系統提供與常見的門禁智慧卡及其他ID管理技術的平順整合。具有多層安全性,允許經識別和授權的人員,對需謹慎的 IT 資產存取。

即時感應和告警

SmartLock系統內嵌Raritan創新的Xerus技術平台。通過對存取的自動察覺跟蹤記錄,Xerus 平臺實現了對主動、即時資訊的智慧感應、跟蹤和告警。


access-control-smartlock-basic

基礎版SmartLock解決方案


機櫃存取控制簡易入門

SmartLock基礎版解決方案可為入門級的門禁及控制需求提供最佳價值。標準門鎖及選配的模組化讀卡機使本解決方案,非常適合佔地面積較小的資料中心。

  • 支援機櫃門禁控制的基本需求
  • 為需要稽核及控制存取少量機櫃時的完美選擇
  • 在Sunbird的Power IQ DCIM監控軟體中遠端管理存取許可
  • 透過Xerus技術平台進行單獨的機櫃管理
  • 符合邊緣運算及遠端/分散式機櫃的預算要求

 

access-control-smartlock-standard

標準版SmartLock解決方案


企業安全性標準的完美選擇

SmartLock標準版解決方案對於需要更高之安全性,但是也需要能與現有IT基礎設施輕鬆整合之解決方案的作業方式而言,是最完美的選擇。

  • 結合電子門把與內建單頻/雙頻智慧卡讀卡機
  • 相當適合企業內部將特定類型智慧卡標準化的客戶(低/高)
  • 運用現有的機架型PDU基礎設施,將存取憑證傳送至安全管理軟體或Sunbird的Power IQ DCIM監控軟體

 

access-control-smartlock-advanced

進階版SmartLock解決方案


多功能與可擴充的門禁控制

SmartLock進階版解決方案是針對需要最安全之環境的資料中心而推出的終極存取控制系統。此方案專為因應未來的成長需求及安全要求而打造。

  • 結合電子門把與內建雙頻智慧卡讀卡機
  • 具備雙重要素驗證 (2FA) 以及 PIN 碼與卡片安全功能
  • 進階生物識別安全性選購配件
  • 可依照門把門禁處理多張卡片
  • 最安全的最新加密技術
*列出之進階版方案,僅適用於特定機型。

准備了解更多

索取報價

請向業務團隊索取基本產品報價。

聯繫業務

產品示範排程

產品示範排程
深入瞭解。

立即排定

如有問題

請詢問
資料中心專家。

聯絡我們