SmartSensors

SmartSensors

SmartSensors - 取得關鍵資料,掌握資料
中心正常運作

 

我們的全系列SmartSensors智慧感測器可監控您的資料中心環境,可深入掌握運作的情況,並隨時了解可能影響您 IT 硬體設備的環境和安全危害。這些感測器易於部署,並提供有用的資訊來維護 IT 資產的性能和使用壽命。無論您是管理主機代管、微型資料中心或小型伺服器機房的 white space (IT設備空間),我們的 SmartSensors 是高效營運管理的完美解決方案。

即時警報是我們感測器的重要功能,它使您能夠快速辨別潛在危險並做出回應,從而減少停機和其他代價高昂問題的風險。我們的感測器還可以輕鬆優化冷卻和防止熱點,確保您的 IT 資產保持最佳狀態。

SmartSensors 可直接無縫接軌的連接到您現有支援Xerus 的機架電源管理設備 (包括PX 機架PDU、內嵌計量氣、Rack Transfer Switches機架轉換開關、和PXO 輕便型PDU),或與感測器管理解決方案(例如智慧型機架控制器)無縫連接,從而提供更快、更輕鬆的部署,並顯著節省成本。感測器可以輕鬆改造您的基礎設施,讓部署無憂。 SmartSensors 具有同類產品中最高的計量精度,可為更明智、可行的決策提供更好的見解。

深入瞭解更多全系列感測器監控解決方案,協助維持正常運作。

更多關於
SmartSensors

 

Raritan SmartSensor 的優點包括:

  • 透過可延展的感測器技術,輕鬆進行即插即用部署
  • 接收環境警報,以防止熱點、旁路氣流和再循環,改善資料中心的正常運作時間
  • 監控進出機架的氣流和氣壓,防止熱點和旁通氣流
  • 放心地提高資料中心溫度,節省散熱成本
  • 全天候 (24/7) 保持警戒,了解現場、遠端和熄燈設施中影響服務的狀況
  • 在單一可靠的技術平台下延展新建置的設備
  • 根據事實環境的深入理解,做出更明智的機架管理決策
  • 適用於多種應用,包括資料中心、實驗室、設施、網路/機櫃或主機託管、POP 和電信站點等遠端位置

高準確度的環境監測

SmartSensors 採用最新、最先進的計量組件設計,可延長其使用壽命、提高可靠性並確保高效運作。

易於在現有IT基礎架構中部署

SmartSensors 透過配有 Xerus 的 Raritan 機架電源管理設備來實現即插即用,非常易於安裝和部署,無需中斷運作。

RJ45,可拆感測器頭

RJ45 感測器頭讓您拔除和接回感測器而不必重新佈線,節省維護成本。

支援單一匯流排/序列技術的客製化設定

透過配有 Xerus 的機架電源管理設備的感測器埠,使用 Cat5/6 纜線將不同類型的 SmartSensors 連結在單一匯流排/串列結構中,確保全面的測量和監控。

您資料中心的感測器



smart-sensors-exploratory-diagram



temperature

溫度
DX2-T1 可置於機架前後監控進入的冷空氣及/或排出的熱空氣,確保適當的圍阻。1


temperature and humidity

機架入口溫濕度
DX2-T3H1 將 3 個感測器頭串在一起,便於根據 ASHRAE2 準則將它們安裝在冷空氣入口側的底部、中間和頂部。


vibration

震動
DX2-VBR 可偵測大範圍頻率的衝擊和振動。


dust/particle

灰塵/顆粒
DX2-PS 監測室內灰塵/顆粒密度等級。


water/leak

水/洩漏
水/漏水地板系列 (DX2-WSF) 可偵測水的存在。水/洩漏繩系列 (DX2-WSC) 還可偵測水的存在並標示洩漏的特定位置。

contact closure

觸點閉合
DX2-CC2 偵測所連接的第三方門位置和門鎖的偵測器/開關,其打開-關上以及開/關狀態。


airflow

氣流
DX2-AF1 可測量充氣空間中的氣流,例如高架地板下方或打孔磚上方。


proximity-motion

接近/移動
DX2-PIR 偵測機櫃周圍的移動,通常與帶有網路攝影機的場合搭配使用。


查看我們完整的感測器產品,包括環境和安全感測器

1. 有其他溫濕度感測器可供選擇。

2. 美國採暖、製冷與空調工程師學會 (ASHRAE) 建議測量從各個 IT 機架底部附近、中間和頂部附近進入 IT 設備的冷空氣。


准備了解更多

要求報價

請我們的銷售團隊提供報價。

聯絡銷售團隊

預約展示

預約展示以深入瞭解我們的環境感測器。

立即預約

取得電源產品型錄

取得關於 iPDUs、電源切換器、感測器等產品的所有資訊!

電力產品型錄