智慧機櫃控制器

智慧機櫃控制器

 

智慧型感測器管理

Raritan 的智慧機櫃控制器(SRC)是一款智慧型感測器管理解決方案,可作為環境監測、資產位置、實體存取以及其他監控與資安感測器的集中連接點。SRC 是一款全方位的智慧型裝置,能夠收集並提供與設施相關的即時可操作資料,以便在對現有 IT 基礎架構供電進行最少變更的情況下,解決設施或資料中心設備之間的落差。

SRC 是由搭載最新 iX7™ 控制器的 Raritan 專用 Xerus™ 技術平台供電,該控制器可用於實現前瞻設計。採多介面連接埠設計,可連接、監控並管理 DX2 連接埠,以便在單一裝置上連接、監控並管理 DX2SmartSensors、  資產管理配件SmartLock 門鎖系統。這是一款隨插即用的解決方案,可量測遠端區域的資料,同時完美與 BMS 和 DCIM 軟體整合。因此可讓操作人員準確迅速地從任何地點進行量測,提供重要見解,以利實現設施的最佳化並提高效率。

智慧機櫃控制器的優點:

  • 大幅減少追蹤 IT 資產所需的時間,進而節省時間與成本。
  • 監控機架的潛在熱點,確保正常運作時間。
  • 準確調節資料中心溫度,節省散熱成本。
  • 以 USB 周邊連接裝置和觸點閉合感測器,維護機箱安全性。
  • 接收環境警示通知,可改善資料中心的正常運作時間。
  • 透過即時追蹤 IT 變化與成長,實現 IT 環境策略性與戰術性決策的最佳化。
  • 以智慧門鎖系統,取得實體敏感 IT 資產的稽核受控制存取。
  • 支援100-240AC 和 +/- 48VDC電源選項

特色

最佳化環境

最多可連接 204 個可監控並管理關鍵環境狀況的隨插即用感測器* ,例如:溫度、濕度和氣流,也可掌控搭載門把和讀卡器等實體存取控制裝置的資安狀況。(*需使用額外配件)

接收進階提示

在資產與環境事件的閾值達到交叉點時,透過 SNMP、電子郵件和 API 定義閾值並接收提示通知。

iX7 智慧控制器

iX7 控制器可發揮更強大的電腦運算能力、可靠度與更高等級的存取控制,並搭載多個介面連接埠與前瞻設計,能夠協助管理資料中心運作,在提高效率的同時也降低成本。

電源備援能力

以雙電源供應與輸入,實現貨真價實的電源備援能力。因此如果一個電源饋入失效了,SRC 仍舊可正常運行並持續收集和搜取資料。

體積輕巧,提供安裝彈性

可支援現有的機箱基礎架構,甚至可安裝在機櫃外、設備機櫃內或其他區域,讓您透過機櫃安裝或選擇垂直安裝方式,更完善地利用可用空間。

相容於監控系統與軟體

可透過 Xerus 功能的開放式架構,以 SNMP、Modbus over TCP/IP 和 JSON-RPI 等通訊協定,整合至任何建築物管理系統或資料中心基礎架構監控軟體工具。

其他特色

擴充彈性

SRC 可透過菊鏈感測器輕鬆擴充,增加收集點。新增感測器樞紐之後,便可混搭各類型感測器,新增多達 204 個感測器。

遠端存取能力

操作人員可透過網頁 GUI、行動應用程式或其他管理系統部署、管理和監控 SRC,極具彈性。

內建 LCD 顯示器

SRC 配備多色 LCD 顯示幕,能夠以即時提示與警報,提供所有感測器資料的局部可視性。


相容於 SmartLock 門鎖系統

可輕鬆連線至 Raritan 的 SmartLock 的電子門禁控制系統,為所有類型資料中心機箱提供易於部署且經濟實惠的網路門鎖解決方案。

電子資產追蹤

連線至 Raritan 獨家資產管理標籤與感測器之後,即可取得所有 IT 資產與位置的準確、自動化的即時庫存資訊,最詳細可至 1U 等級。

遠端 IT 位置

SRC 透過新增搭載廣泛感測器功能的智慧功能層,提供監控與管理遠端和無人管理設施的彈性。



准備了解更多

報價需求

請我們的銷售團隊提供無附加條款的報價。

聯絡銷售團隊

預約展示

預約展示,瞭解更多關於智慧電源解決方案。more about our environmental management solutions.

今日安排

有任何疑問?

請聯繫產品專員,瞭解更多關於 SRC 系統。

聯繫我們