主頁 » 產品 » Power Distribution » 智慧型混合式機架電源切換器
Raritan提供的第一代機櫃混合RTS配備結合了電磁繼電器與可控矽(SCR),從而可以提供非同一般的性能表現和可靠性。
SCRs可提供極快的電源轉換時間,約4到8ms,從而確保當電源故障或者電源波動時,您的設備可以迅速切換到備用電源繼續運行使用。
創新的智慧切換器RTS具有輸入超載保護、可現場更換的輸出短路保險絲、備用的內部供電電源2個控制器。
可實現即時遠端電能品質監控,具有用戶可自訂的閾值和關於電壓及頻率的告警。包括最後一次轉換的 AC 波形輸入電力負荷的測量。
监控输入端,端口和支路级的电力使用,来避免跳闸,并发现隐藏的功能以更合理有效地使用能源。
修复服务器系统挂起或者保持端口处于关闭状态,以防止未授权的访问,来确保电力的适当分配,避免跳闸。
內置感測器確保了從第一供電電源到第二供電電源採用的是先斷後通的轉換方式,從SCR到電源繼電器也是通過先斷後通的轉換方式實現的。
採用兩個單繼電器代替一個雙繼電器(一個單點故障),從而為無論何種電源相位之間的轉換提供可靠支援。
利用SCRs和高制定的繼電器,而且RTS繼電器中所採用的 3.3mm 空氣間隙(而不是常規採用的0.6mm) 空氣間隙,從而避免由於電壓浪湧而導致的電弧。
環境感測器可隨插即用在RTS面板上的埠,其中環境感測器使得您可以對關鍵環境條件進行監控。
該RTS配備有前面板和後面板 USB 埠,可支援 Wi-Fi 聯網、級聯串接、連接網路攝像頭、快速安裝平板電腦訪問與控制。
閾值告警和狀態更新資訊會通過 GSM 文本、電子郵件系統日誌等方式發出。直覺式的 GUI(圖形化使用者介面)、SNMP(簡單網路管理協定)、Modbus(網路通訊協定)、TCP/IP 協定、用於腳本處理的 JSON-RPC、IPv4/IPv6 等。
根據多方資訊情況做出能力規劃決策,從而有效地利用電源資源,並且監控可能會中斷干擾設備的電源波動情況。
可在相對濕度為 85%、溫度高達 60℃(UL)和 50 ℃(CE)的環境中正常運行。
和Raritan Power IQ® DCIM 監控解決方案進行無縫整合,以便打造高效實用的資料中心電源基礎設備管理。