產品

機架控制台抽屜

Raritan provides a variety of integrated, 1U console drawers for at-the-rack access of servers and KVM switches in data centers, server rooms, and other space critical environments. Consisting of an integrated LCD screen, keyboard and touchpad, these 17” and 19” units provide convenient and powerful access and control. Combination console drawers and KVM switches are also available.

MasterConsole® Digital LED

Raritan 次世代 LCD 抽屜式主控台搭載整合式 KVM 切換器,適用於中小型(SMB)IT 環境。產品特點包括 17” LCD 抽屜式主控台、支援 8 或 16 台連線裝置的整合式 KVM 切換器,以及內建於機架的單一使用者主控台;不但節省空間,更方便檢修伺服器。數位 KVM 介面支援 VGA、DVI、HDMI、DisplayPort 視訊及立體音訊。


17吋 與 19吋 LED背光顯示器抽屜式主控台

Raritan 的17吋 與 19吋 LED背光顯示器抽屜式主控台,可以連接您現有的KVM切換器,整合了視訊、鍵盤及觸控板功能,讓您從單一工作站管理單一機架或多重機架的伺服器。