Dominion® LX II

Dominion® LX II

中小企業版 KVM-over-IP

 

Raritan 專為中小型企業(SMB)設計的 Dominion® LX II 價格經濟實惠,可讓 IT、資料中心、實驗室和網路管理員從遠端管理電腦和序列裝置,實現最大正常運行時間,避免差旅往返並迅速解決問題。

第二代 KVM-over-IP 切換器(和整合式切換器/LCD 抽屜模組)可為一/兩名遠端使用者和一名本機使用者,對 8 或 16 台伺服器進行免 Java 的 BIOS 等級存取與控制。 此外也可以針對 2 至 8 部序列裝置進行選擇性管理。配備標準生產力功能,如:虛擬媒體、絕對滑鼠同步、目錄伺服器驗證和 PC Share。

功能特點

免 Java 的 BIOS 等級 IP 存取

可透過 LAN、WAN 或網際網路,對 PC、伺服器和序列裝置提供高效免 Java 的 BIOS 等級 IP 存取與控制,以利對伺服器進行遠端故障排除、重新配置和重新開機。

高效率 HD 遠端存取

能以每秒 15 影格的 KVM-over-IP 效能,存取遠端伺服器上高達 1920x1080 和 1920x1200 HD 影片解析度的應用程式。

跨平台、跨廠商存取能力

以 VGA、DVI、HDMI、USB-C、DisplayPort、USB 和 PS/2 介面,管理廣泛的伺服器、PC 和筆記型電腦。透過 Dominion 序列存取模組(DSAM)管理 2 至 8 部網路連線或序列裝置。

組合式切換器/LCD 抽屜

在 1U 整合式裝置中,以三個組合式 LX II KVM 切換器和 T1700-LED LCD 抽屜模組,提供機架和遠端的 IP 架構管理。預計於 2020 年第 2 季上市。

附加功能特點

選擇性序列存取能力

以 Dominion 序列存取模組(DSAM)管理 2、4、6 或 8 部序列裝置。以自動 DTE/DCE 取得完整功能的免 Java 序列存取能力——不需再使用反接線!

虛擬媒體

使用虛擬媒體進行遠端任務:軟體安裝、遠端開機和診斷,隨時隨地均可執行高效的遠端管理。

組合式切換器/LCD 抽屜

在 1U 整合式裝置中,以三個組合式 LX II KVM 切換器和 T1700-LED LCD 抽屜模組,提供機架和遠端的 IP 架構管理。


強大的安全性

利用強大的TLS、密碼設定值、密碼重試鎖定及先進加密標準(Advanced Encryption Standard,AES),並且採用 LDAP 或 RADIUS 通訊協定,整合現用目錄(Active Directory®)。

Apple iPhone/iPad

使用免 Java 的 HTML5 架構 HTML KVM 用戶端,透過 Apple iPhone 和 iPad,在 PC 和伺服器進行便捷的 BIOS 等級存取與控制。

絕對滑鼠同步

絕對滑鼠同步提供最佳的同步,不需要調整伺服器上的滑鼠設定值 — 極致的隨插即用!


機架存取能力

LX II 本機連接埠可透過 VGA 和 USB 提供快速的機架存取能力。高效率的瀏覽器架構使用者介面在遠端 UI 中十分常見,並配備所有管理功能。

更多資訊


即將上市的 Dominion LX II 機型


   DLX II 型號

伺服器

遠端使用者

機架存取能力

   DLX2-108

8

1

VGA/USB 本機連接埠

   DLX2-116

16

1

   DLX2-216

16

2

   DLX2-108-LED

8

1

整合式 T1700-LED

   DLX2-116-LED

16

1

   DLX2-216-LED

16

2

Dominion LX II 可作為 1U 機架式安裝 KVM 切換器,或搭配 T1700-LED 架構主控台抽屜,作為整合式 LX II KVM 切換器。組合式裝置提供方便的機架存取和 KVM-over-IP 存取能力。組合式裝置只能夠連接一部 DSAM。預計於 2020 年第 2 季上市。

拓撲圖


lx ii diagram

Raritan 產品對照


   Product Family

Description

LAN Ports

Power Supplies

CIMs

Frame Rate

Serial

CC-SG

User Station

Integrated Switch/LCD Drawer

   Dominion KX III

企業級 KVM-over-IP

DCIM D2CIM

30

DSAM

 

   Dominion LX II

專為 SMB 設計的經濟型 KVM-over-IP

DCIM D2CIM

15

DSAM

 

 

   Dominion LX 停售

SMB KVM-over-IP

DCIM MCUTP D2CIM

15

DSAM

 

 

 

   MasterConsole Digital 非 IP 切換器

Cat5 Matrix 切換器

 

MDCIM MDUTP

60

 

 

 


Dominion 電腦介面模組(CIM)和序列存取模組(DSAM)


CIM是一個通過 CAT5/6 線纜連接電腦、伺服器或工作站到 LX II 的伺服器介面模組。有多種類型的CIMS 支援不同類型的電腦介面(USB,PS/2,VGA,HDMI,DVI,DisplayPort,串列)和執行如虛擬媒體等功能。使用下面的表格確定相應的CIM。

   零件編號

連接埠

虛擬媒體

絕對滑鼠

   D2CIM-DVUSB-DP

DisplayPort

   D2CIM-DVUSB-HDMI

HDMI

   D2CIM-DVUSB-DVI

DVI

   D2CIM-DVUSB

VGA

   D2CIM-VUSB-USBC

USB-C

   D2CIM-VUSB

VGA

   DCIM-USBG2

VGA

 

 

   DCIM-PS2

VGA

  

   DSAM-2, DSAM-4

序列

  

   DCIM-SUN

VGA

  

准備了解更多

報價需求

請我們的銷售團隊提供無附加條款的報價。

聯絡銷售團隊

體驗試用

親身體驗試用我們的 Dominion LX II

立即體驗試用

聯絡我們

諮詢產品專家,了解更多關於我們的KVM-over-IP.

立即聯絡我們