主頁 » 產品 » Cat5 KVM Switches » MasterConsole Digital Dual
MasterConsole Digital Dual(簡稱:MCD-DUAL)是 MCD 產品群的全新雙顯 Cat5 KVM 切換器系列。Raritan 的雙顯示器 KVM 切換器可讓單一使用者管理及控制多部雙顯裝置,並支援無界滑鼠切換。
MCD-DUAL 可透過 MCD-DUAL KVM 切換器串聯,以便在最遠至 150 英尺(45 公尺)的範圍內,管理多達 64 部伺服器。使用標準的 Category 5/6/6e 非遮蔽式雙絞(UTP)纜線連接電腦。您也可以透過滑鼠操作、快速鍵或螢幕顯示(OSD)切換連接埠。
共推出兩款 MCD-DUAL 機型:MCD-104-DUAL 和 MCD-108-DUAL,分別可管理 4 或 8 部雙顯伺服器或 PC。
全新的 MasterConsole Digital Dual透過無界滑鼠連接埠切換,提供理想的雙顯示器輸出、數位影音介面與音訊支援。
透過 CIM(MDCIM-DVI/HDMI/DP)和 UTP VGA 傳輸線,支援多個雙顯影音介面。
支援最高達 1920 x 1200 @75Hz 和 1920 x 1080 @60Hz 的最高視訊解析度。
可透過 DVI/HDMI/DP CIM 或 UTP VGA 複合式傳輸線,連接最遠達 100 英尺的伺服器。
可使用滑鼠迅速切換頻道,節省時間並提高生產力。
所有 MCD-DUAL 裝置均採 1U 高度設計
隨插即用安裝,並可輕鬆透過螢幕操作畫面設定。
自動掃描功能可讓使用者以不同速率掃描伺服器。自動略過可略過未啟用的頻道。
全新的 MasterConsole Digital Dual-Display(簡稱:MCD-DUAL)SMB KVM 切換器以無界滑鼠連接埠切換功能,支援雙顯示器輸出、數位影音介面與音訊。
MCD 型號 | 使用者 | 連接埠 | 視訊連接 |
MCD-104-DUAL | 1 | 8 | 2 |
MCD-108-DUAL | 1 | 16 | 2 |
MCD-108 | 1 | 8 | 1 |
MCD-116 | 1 | 16 | 1 |
MCD-216 | 2 | 16 | 1 |
MCD-232 | 2 | 32 | 1 |
電腦介面模組(CIMS) | |
型號 | 說明 |
MDCIM-DVI | DVI 影音輸出專用 CIM + 鍵盤與滑鼠專用 USB |
MDCIM-HDMI | 以 HDMI Audio 進行 HDMI 影音輸出專用的 CIM + 鍵盤與滑鼠專用 USB |
MDCIM-DP | DP 影音輸出專用 CIM + 鍵盤與滑鼠專用 USB |
MDUTP VGA/音訊 KVM 複合式傳輸線 | |
型號 | 說明 |
MDUTP20-VGA | 2M 傳輸線,VGA + USB + 音訊 |
MDUTP40-VGA | 4M 傳輸線,VGA + USB + 音訊 |
MDUTP60-VGA | 6M 傳輸線,VGA + USB + 音訊 |
MDUTP150-VGA | 15M 傳輸線,VGA + USB + 音訊 |