Dominion® 序列存取模組

Dominion® 序列存取模組

Dominion 序列存取模組

Raritan 新推出的 Dominion 序列存取模組 (DSAM) ,方便使用者透過連接 Dominion KX III KVM-over-IP 切換器最多管理 8 組序列裝置。2 及 4 連接埠版本 DSAM 模組提供真正無需 Java 的序列存取裝置使用經驗,如 LAN 交換器、路由器及 Linux/Unix 伺服器。若遠端及分公司需同時使用 KVM 和序列存取,DSAM 絕對是不二之選。

更多關於
Dominion® 序列存取模組

KX III 序列存取

DSAM 模組提供最多 8 個連接埠,可透過 Dominion KX III 切換器實現真正的序列存取能力。只需將您手上的模組連接到 KX III 的 USB 連接埠,即可進行無需 Java 的序列存取。同時管理交換器、路由器、Linux/Unix 伺服器和其他序列裝置,並可透過 KVM-over-IP 存取伺服器、電腦和工作站。

高速序列存取

DSAMs 提供最高 230K 傳輸速率的高速序列存取能力。自動 DTE/DCE 偵測功能,完全無需使用反接線!

總成本低廉

有別於他牌解決方案,DSAM 提供獨立序列存取能力。序列接線絕不佔用寶貴的 KVM 連接埠和 IP 工作階段。

部署簡易

DSAM 是真正的零 U 裝置,完全不佔用機架空間。可透過 KX III 供電,不需使用外接變壓器。無需使用反接線!

Dominion 序列存取模組 (DSAM) 實現真序列存取能力


Dominion 序列存取模組 (DSAM) 實現真序列存取能力

准備了解更多

預約線上展示

預約展示,了解更多關於Raritan的KX III

立即安排預約展示

閱讀電子書

看看為什麼KVM-over-IP 切換器是唯一安全的又聰明的選擇。

立即下載

聯絡我們

諮詢產品專家,了解更多Raritan 的 KX III

立即聯絡我們