產品

電源分配

PX 智慧型機架式 PDU

PX 智慧型機架式PDU系列提供可靠的大規模電源分配。具備輸入、輸出與PDU電路斷路器等級計量功能。現有超過600種產品可供選擇。支援電壓範圍為120V至400V:單相或三相。共有0U至3U的外型尺寸可供選擇。同時支援環境監控。


PX Inline 計量

PX 內建計量器系列,讓您可簡便將電源與環境監控功能附加於其他廠商之PDU上,同時可監控獨立IT設備。您僅需將內建計量器配線至既有電路。提供即時電源資料,並可對熱點進行確認。


BCM 智慧型分支電路監控

Raritan 全新智慧型分支電路監控(BCM)系統提供資料中心和設施管理,可即時查看與回看配電盤、地板 PDU、RPP 或架空母線槽的電容量和電源使用情況。現有資料中心增加計量功能,或者安裝新的結構。


智慧型混合式機架電源切換器

Raritan機架式電源切換器透過單一電源供應裝置避免機架發生停機。具備輸入、輸出與PDU電路斷路器等級電源計量功能。輸出等級切換讓您可更有效控制遠端電源。混合式設計允許可靠的4至8ms內負載轉換;此設計目前申請專利中。


PXO 小型電源分配器

Raritan PXO 系列的小型電源分配器(PDU),為 IT 人員不易到達的地方,提供具智慧性、可視性以及可控制的存取。具有網路功能的控制器,使該設備可以在全球任何地方,進行 24x7 全天候監控,使其成為 IT 和視聽(AV)系統供電的理想應用。


機架管理

智慧資產管理標籤和感應器 – AMS/AMT

Raritan的資產管理標籤和感應器可配合Raritan的 DCIM 軟體,能夠提供所有 IT 資產及其位置的準確、自動和即時詳細目錄。


SmartLock 智慧門鎖系統

SmartLock 智慧門鎖門禁控制系統為聯網的即插即用管控解決方案,針對輕鬆改善 IT 設備空間的資產實際安全性和合規性而設計。


SmartSensors

用於溫度、濕度、氣流、氣壓、水和觸點閉合的環境感測器可協助資料中心管理人員找出熱點、以有效率且最佳的方式冷卻設備、防止代價高昂的停機時間,並維持資料中心安全性。


智慧機櫃控制器

Raritan 的智慧機櫃控制器(SRC)是一款智慧型感測器管理解決方案,可作為環境監測、資產位置、實體存取以及其他監控與資安感測器的集中連接點。SRC 是一款全方位的智慧型裝置,能夠收集並提供與設施相關的即時可操作資料,以便在對現有 IT 基礎架構供電進行最少變更的情況下,解決設施或資料中心設備之間的落差。


Cat5 KVM切換器

Cat5 KVM switches, also known as analog or matrix switches provide access to servers and PC’s using Cat5 type cables over distances of up to 1,000 feet. This is useful for small labs and server rooms.

MASTERCONSOLE® Digital

次世代 Cat5 KVM 切換器 MasterConsole Digital 是中小型(SMB)IT 環境首選,適用於系統維護、管理及故障排除。Master Console Digital 支援最新數位視訊介面及立體音訊。只需單一切換器即可連接 8、16 或 32 台伺服器,並可串聯 2 個層級以支援 150 英尺(45 公尺)內最多 1024 組連線。


MasterConsole Digital Dual

MasterConsole Digital Dual(簡稱:MCD-DUAL)是 MCD 產品群的全新雙顯 Cat5 KVM 切換器系列。Raritan 的雙顯示器 KVM 切換器可讓單一使用者管理及控制多部雙顯裝置,並支援無界滑鼠切換。


集中式伺服器管理

中央安控伺服器 (CC-SG)

Raritan生產的 CommandCenter® 安全閘道(CC-SG)是一種配置簡單、隨插即用型裝置;可為全球所有資料中心的所有伺服器、儲存和網路設備提供單一管理介面的平臺,包括KVM 切換器、頻內管理,嵌入式服務處理器等。 CC-SG為您整合所有必要資源,成為您管理的好幫手。


DCIM軟體

Power IQ®

Power IQ®是Raritan 的一套資料中心基礎架構管理 (DCIM) 監控軟體,可讓資料中心和設施管理人員密切監測和有效地利用其現有的資料中心電源基礎架構。資料中心的健全透視圖、電力分析,冷卻圖表和報告等工具,提供您注意潛在的問題和了解基礎架構向下各層級的即時電源負載、趨勢與容量。可設定的儀表板則提供廠商中立式的圖表,讓您集中檢視電源容量、環境健全度及能源消耗量。


桌上型KVM

Raritan’s desktop KVM switches are convenient, economical solutions for SMB (small and medium business) providing remote access and control to multiple computers at the desktop eliminating the clutter of extra keyboards, mice, and monitors.

expreZo EZswitch

經濟實惠的8或16埠單用戶KVM切換器,可做到於中小型伺服器和電腦機房機架層級的管理。本產品包裝含 KVM 連接線。


CompuSwitch®

從單用戶多平台KVM 切換器,可選購的機型包括 2、4 和 8 台電腦,最多可控制到 64 台電腦,可達到於中小型伺服器和電腦機房機架層級的完善管理。


KVM和序列配件

電腦介面模組(CIMs)

Raritan 提供完整的 CIM 產品線,能夠支援不同平台與應用。


轉換器/模擬器/轉接器

Raritan的全線轉換器、適配器和類比設備支援多平臺裝置。


纜線

Raritan為您提供了大量選擇,能夠滿足您對電線選擇、尺寸的所有需求,以便支持您的資料中心的所有平臺。


機架式支架

確保使用Raritan的配件完成機櫃安裝。


Dominion® 序列存取模組

Raritan 最新力作 Dominion 序列存取模組 (DSAM) ,可供使用者管理最多 8 組連接 Dominion KX III KVM-over-IP 切換器的序列裝置。


Dominion KX 使用者工作站

Dominion® KX 使用者工作站為獨立式設備,可為連接至 Dominion® KX III & KX IV 切換器的伺服器提供高效能 IP 存取;除了搭配選購的 CommandCenter 整合能力外,亦可透過 RDP、VNC 和 SSH 存取。


Cat5 Reach DVI HD

Raritan 最新一代 DVI HD KVM Cat5 訊號延伸器可提供 1080p 的 HD 影片品質,同時允許從遠端存取 PC、伺服器或 KVM 切換器的 DVI 和 VGA 連接埠。


本機權限控制器

Raritan 的本機權限控制器──LCC-USB-VGA──是一款主控台切換 裝置,能以先到先得的原則讓兩部主控台存取單一電腦。


KVM-over-IP

Raritan provides a variety of KVM-over-IP Switches that leverage today’s Ethernet and TCP/IP networks to provide anytime/anywhere remote access, control and management. Our Dominion KVM-over-IP switches provide at-the-rack access plus unlimited IP access and control via LAN, WAN and the Internet. Suitable for small labs to the largest enterprise data centers, Raritan is the market leader in KVM-over-IP

Dominion® KX III

KX III 是適用於資料中心、實驗室和伺服器機房的高效能 KVM-over-IP 切換器。單一切換器能連線至 8、16、32 或 64 部多平台伺服器和序列裝置。可支援 1、2、4 或 8 位遠端使用者及 1 位近端使用者。輕鬆連接 VGA、HDMI、DVI、DisplayPort、USB、PS/2 和序列埠。高效能使用者工作站適用於廣播工作室、實驗室和控制機房。


Dominion® KX IV-101

Dominion KX IV–101 是一款超高效能單埠 KVM-over-IP 切換器,可發揮彈性高效的 KVM-over-IP 遠端存取、控制與管理能力,並支援 4K 視訊解析度以及每秒 60 影格的 1080p 畫質。KX IV-101 除了是 Raritan 第 4 代 Dominion KX 切換器之外,也是我們至今為止功能最強大的 KVM-over-IP 切換器。


Dominion® LX II

Raritan 專為中小型企業(SMB)設計的 Dominion® LX II 價格經濟實惠,可讓 IT、資料中心、實驗室和網路管理員從遠端管理電腦和序列裝置,實現最大正常運行時間,避免差旅往返並迅速解決問題。


電源配件

SecureLock 電源線

安全鎖防止電源線意外與安全鎖斷開連接。電源線上帶安全鎖是與機架式 智慧PDU 牢固連接。


環境感應器

環境感應器可幫助資料中心管理員了解熱點,有效及優化冷卻設備與管理靜電相關風險。


安裝支架

我們提供一系列垂直和水平安裝支架選項,以便您輕鬆將 Raritan 機架式配電產品安裝至機架、IT 機櫃和其他結構。


機架控制台抽屜

Raritan provides a variety of integrated, 1U console drawers for at-the-rack access of servers and KVM switches in data centers, server rooms, and other space critical environments. Consisting of an integrated LCD screen, keyboard and touchpad, these 17” and 19” units provide convenient and powerful access and control. Combination console drawers and KVM switches are also available.

MasterConsole® Digital LED

Raritan 次世代 LCD 抽屜式主控台搭載整合式 KVM 切換器,適用於中小型(SMB)IT 環境。產品特點包括 17” LCD 抽屜式主控台、支援 8 或 16 台連線裝置的整合式 KVM 切換器,以及內建於機架的單一使用者主控台;不但節省空間,更方便檢修伺服器。數位 KVM 介面支援 VGA、DVI、HDMI、DisplayPort 視訊及立體音訊。


17吋 與 19吋 LED背光顯示器抽屜式主控台

Raritan 的17吋 與 19吋 LED背光顯示器抽屜式主控台,可以連接您現有的KVM切換器,整合了視訊、鍵盤及觸控板功能,讓您從單一工作站管理單一機架或多重機架的伺服器。


安全切換器

Raritan’s desktop KVM switches are convenient, economical solutions for SMB (small and medium business) providing remote access and control to multiple computers at the desktop eliminating the clutter of extra keyboards, mice, and monitors.

RARITAN 安全切換器 (RSS)

符合 NIAP 規範的安全 KVM 讓您透過單一桌面存取多台電腦,並提供多層級分類功能 Raritan 安全切換器 (Raritan Secure Switches, RSS) 是一款有實績證明的桌面存取解決方案,可提供政府和軍方機構防範網路入侵的防䕶能力。RSS 通過實驗室測試,並符合最新版 NIAP 周邊共用裝置防護設定檔 (Protection Profile for Peripheral Sharing Devices) 第 3.0 版規範認證。


串列控制台伺服器

Serial console servers, also known as terminal servers, provide IT and network administrators secure, serial-over-IP access and control of serial devices — anytime, anywhere. Raritan provides the most powerful, secure, reliable and easy-to-use console server on the market. Our Dominion SX II provides convenient, Java-free access to servers, networking devices, security appliances, rack PDUs, virtual hosts, and wireless/telecom equipment. Our Dominion KSX II provides combined KVM-over-IP and Serial console server access.

Dominion® SX II

新一代Dominion® SX II串列控制伺服器,為IT管理員和網路系統管理員提供安全的Serial-over-IP存取和控制設備--任何時間,任何地點。全新的SX II是目前市面上最強大,最安全可靠,易於使用的串列設備控制伺服器。SX II提供了方便快捷、無需Java的存取伺服器,網路設備,安全設備,機架式PDU,虛擬主機以及無線/電信設備的能力。