Posted on July 15, 2014
專利申請中的混合設計帶來了快速可靠的電源電荷傳送性能
美通社三藩市2014年5月19日電 領先的資料中心基礎設施管理 (DCIM) 和機架配電解決方案供應商Raritan 今天發佈了智慧機架傳送切換器 (PX3TS),幫助資料中心設備在遭遇電源故障時仍能運作。當新切換器發現電源損耗時,它能夠在不中斷運作的情況下在兩個電源之間進行快速、無縫電源負荷傳送。
Raritan今天在思科年度 IT 與通信大會 Cisco Live 上發佈了 PX3TS 切換器。該切換器是針對雲計算基礎設施以及載有多個單電源設備的資料中心機架。
Raritan的 PX3TS 切換器採用了創新的混合設計來提供快速電源損耗探測以及電源負荷傳送,比市面上其它產品(包括標準自動傳送切換器)更出色,並且與靜態傳送切換器相比,價格更低,電源效益更高。
透過內置感測器對每秒電流取樣4,800次,Raritan切換器在四到八毫秒內就將電荷進行了傳送。為了實現快速性能和可靠性,Raritan的專利申請中混合設計將繼電器和矽控整流器技術的優勢結合在了一起。
Raritan高級產品行銷經理 Greg More 表示:「在發生電源故障時,每毫秒都十分重要。我們新的混合機架傳送切換器是業界最快的產品之一,比標準自動傳送切換器快了1倍,標準自動傳送切換器需要10到16毫秒進行電荷傳送。」
新的Raritan傳送切換器還提供遠端監控以及配電裝置級別的測量,以便支援容量規劃決策並高效利用電源。切換器收集的即時電源訊息可輕鬆與Raritan資料中心基礎設施管理軟體解決方案進行共用,從而對機架和資料中心的狀況進行監測。
Raritan傳送切換器 PX3TS 在全球發售,提供多種可選功能以及電壓和插頭類型。PX3TS 切換器配有擁有顯示器的智慧聯網控制器、兩個 USB-A 和一個 USB-B 埠來支援 Wi-Fi 網、網路攝像頭和級聯以便實現 IP Drop 共用。切換器的感測器埠支援可選的Raritan隨插即用環境感測器,用於監測機架的環境狀況。
Raritan是公認的各類規模資料中心電源和基礎架構管理解決方案創新廠商。在全球5萬多個地點,Raritan獲獎的軟硬體解決方案(包括智慧機架 PDU 和環境感測器;DCIM 軟體與 KVM 切換產品)為 IT 和設施主管、經理及管理員提供他們所需的控制力,來提高電源管理效率,改善資料中心生產力,加強營運。Raritan總部位於紐澤西州薩默塞特,在全球設有辦事處,客戶遍佈76個國家。請閱覽 Raritan.com、RaritanDCIM.com或Raritan部落格。
Raritan是 Green Grid(綠色網格聯盟)、Climate Savers Computing Initiative(電腦產業拯救氣候行動計劃)和 Leadership in Energy and Environmental Design(領先能源與環境設計協會)的活躍成員。公司因對美國環保署 (EPA) 的資料中心計劃所做出的貢獻而受到美國環保署的表彰。眾多頂級產業分析公司也對Raritan進行過表彰。Raritan被 Gartner(高德納)評為「DCIM 最酷廠商」(Cool DCIM Vendor);被 IDC(國際資料公司)評為「全球主要 DCIM 廠商」(Major DCIM player worldwide);被 EMA 評為「最具價值的 DCIM 廠商」(Strong Value DCIM Vendor);還被 TechNavio 評為「關鍵 DCIM 廠商」(Key DCIM player)。
所有標誌均為它們各自所有者的財產。
媒體聯絡: Franny +886 2 8919 1333
— SmartSensors 可將溫度、氣流、水/洩漏與觸點閉合分程傳遞至 SRC,建立有助於即時決策的集中觀點 —