Posted on August 18, 2015
—Dominion SX II以全新軟硬體設計,提供更具反應能力且更便於操作的序列主控台伺服器;不論位在何處均可輕鬆管理設備–
【紐澤西州桑莫塞郡訊】(2015年8月18日) —身為資料中心管理與機架電源分配解決方案頂尖供應商的Raritan,於今日推出專為遠端存取及控制伺服器、路由器、切換器及其他序列連接埠設備所設計的新一代IP序列主控台伺服器 -Dominion® SX II。SX II可讓使用者從任何地點更迅速與IT裝置連線,協助管理員加速解決事件與問題。
Raritan產品管理總監Richard Dominach表示:「只要有IT專家,不管機架或距離相隔多遠均可管理設備,大幅節省公司的IT支援成本、員工差旅時間並改善企業正常運作時間。我們的SX II擁有全新的強大硬體平台,可提供更出色的效能與全新生產力功能;可在極度要求安全性、高度可用性及成本的情況下管理IT環境。」
Dominion SX II是以市面上部署數量最多的Dominion SX序列主控台伺服器為基礎建造。IT和網路管理員每天使用SX管理的序列裝置超過50萬部,其中包括網路切換器、路由器與防火牆;伺服器;配電裝置(PDU)及電信通訊設備。
由於Dominion SX II是透過序列連接埠控制IT裝置,因此IT專家可使用安全的主控台伺服器監控及管理所有已連線裝置-即使在無法連接網路的情況下也能照常運作。若有裝置中止運作,則管理員可使用SX II及Raritan的PX智慧型機架電源裝置(PDU)循環輸送個別裝置的電源。
SX II:效能、可靠度、安全性、可管理性與生產力
SX II共推出13款機型,每一款均搭載雙電源供應器(AC或DC)、含自動容錯移轉功能的雙Gigabit LAN連線、多種機架端存取方式及選配內建數據機。Dominion SX II的主要特色簡單說明如下:
Dominion SX II序列主控台伺服器及Raritan的 KVM-over-IP (鍵盤、顯示器、滑鼠)切換器,可使用Raritan的集中式伺服器管理 解決方案─CommandCenter®─整合至單一命令與控制網路,以提供整個企業的綜觀視圖及所有IT設備的存取能力。
SX II上市資訊
Dominion SX II共推出4、8、16、32及48埠機型,將在9月初透過Raritan經銷商與代理商於全球販售。SX II易於部署,讓您能迅速完成IT設備的存取與管理。
如需更多關於Dominion SX II的資訊,請造訪: www.raritan.com/ap/tw/products/serial-consoles/sxii。
關於Raritan
Raritan是公認的各規模資料中心能源與基礎結構管理解決方案的創新者。Raritan於全球設有5萬多個據點,以獲獎肯定的軟硬體解決方案─包括智慧型機架PDU、環境感測器、機架式電源切換器、KVM切換器及序列主控台伺服器─為IT與設施主管、經理與管理員提供可加強能源管理效率、改善資料中心生產力,以及提升設備運作效能所需的掌控能力。Raritan總部設於美國紐澤西州桑莫塞郡,並於全球76個國家設有辦公室,為顧客提供完善服務。歡迎造訪Raritan.com或上Raritan部落格追蹤我們的最新動態。
# # #
所有標誌均為其各自擁有者所屬財產。
— SmartSensors 可將溫度、氣流、水/洩漏與觸點閉合分程傳遞至 SRC,建立有助於即時決策的集中觀點 —