资源

在线试用

马上开始在线试用力登数据中心电源、基础设施和访问解决方案
智能型机架控制器

智能型机架控制器(SRC)是一种智能传感器管理解决方案,用作环境监测、资产定位、物理访问及其他监测和安全传感器的集中访问控制节点。单击上面的链接,立即进行体验,并查看它的运行情况。

Dominion LX II

力登经济型交换机Dominion LXII,专为中小型企业(SMBs)设计,使IT工作人员,数据中心、实验室和网络管理人员可以远程管理计算机和串行设备,避免不必要的出差,并能快速解决问题。点击以上链接,获取在线演示。

Dominion KX IV-101

超高性能单端口,KVM-over-IP交换机,配备4K高分辨率视频。功能强大且灵活的解决方案,支持更高的视频分辨率、更快的帧速率、更高的视频质量和更快的虚拟媒体。点击上面链接,立即获取在线演示!

机架式转换交换机

力登公司的机架式切换交换机预防了机柜内单电源设备的宕机时间。它提供了进线、插口和分支电路断路器级别的电源计量。点击以上链接,体现快速在线演示!

Dominion SX II

不论何时、何地,Dominion SXII都为IT和网络管理员提供安全可靠的serial-over IP 访问和设备控制。点击上方的链接,现在就可以体验在线测试!

PX 智能电源

PX智能电源(iPDUs)产品家族,可以让您有效地利用电能资源,且与您现有的基础设施完美兼容。力登的智能PDU具备市场上最强大的功能,尤其在环境及电源计量、监控和管理方面。

Dominion KX III

Dominion KX III是一款企业级的KVM-over-IP切换器,可以实现对高达64台多平台服务器进行BIOS级的访问和控制。它为远程任务提供高性能视频、音频及虚拟媒体,支持AES &FIPS140-2加密,支持通用智能卡(CAC)认证和IPv6网络。

CommandCenter Secure Gateway

CommandCenter - 安全网关(CC-SG)让您可以通过网络浏览器管理任何品牌的服务器或操作系统。 CC-SG还赋予您对本地或远程的一个或多个数据中心内的设备进行控制台访问和远程电源控制的功能,使您能快速诊断和解决问题。