COVID-19(新型冠状病毒疫情)期间的交易大厅 logo

在COVID-19(新型冠状病毒疫情)封锁期间,交易大厅如何继续运作

当这场新型冠状病毒疫情大流行席卷全球时,人们被迫呆在家里以确保安全,并尽量减少伤亡人数时,一家大型银行在如何让场内交易员继续工作方面面临着严重的困境。场内交易员的工作严重依赖各种来源的金融和经济数据。这些数据通常是非常敏感和机密的,银行尽一切可能保护这些数据,避免用户泄露。这就是为什么IT资产的安全性至关重要的原因之一,因为这是大部分数据存储的地方。因此,当场内交易员不能再去办公室办公时,该项工作必须立即设法对其IT基础设施进行必要的调整,以确保业务连续性,同时不损害其安全政策。

彭博® 客户端

场内交易员每天都使用他们的彭博客户端。彭博终端是一个计算机软件系统,使金融服务业(和其他行业)的专业人士能够访问彭博专业服务,用户可以通过该系统监控和分析实时金融市场数据,并在电子交易平台上进行交易。该系统还通过其专有的安全网络提供新闻、报价和各类消息。

IT架构和特殊键盘

大多数大型金融公司都订阅了彭博专业服务,每个用户每年的许可费超过2万美元。每个交易台都配有多个屏幕,用于监控数据和执行交易。

终端实现了客户机-服务器体系结构,服务器运行在使用多核处理器的Unix平台上。由于成本高且数据敏感,这些服务器位于高度安全的区域,以防止未经授权的访问。

终端用户用来与系统交互的客户端是一个Windows应用程序,通常通过彭博提供的路由器直接连接,并安装在现场。每台服务器计算机运行服务器进程的多个实例。通过使用一种专有的上下文切换形式,服务器可以跟踪每个最终用户的状态,从而允许不同的服务器进程处理来自单个用户的连续交互。

这些终端的键盘布局是为交易员和做市商设计的,与普通电脑键盘类似,但有一些增强功能,可以帮助用户快速浏览系统。每个键盘的标价在300美元左右。

力登公司(Raritan)的KVM-over-IP切换器和IP用户终端机

力登公司(Raritan)是罗格朗旗下的一个品牌,也是世界领先的KVM-over-IP技术创新者,在新型冠状病毒疫情流行爆发之前,已经为这家大型银行提供了高度可靠且屡获殊荣的解决方案。

每个交易员的办公桌上都配备了两个显示器和彭博键盘,还配有力登Dominion®KX用户工作站,用于高效能安全的通过IP连接“超快切换”的Dominion KX3-808 KVM over IP设备,以实现安全访问彭博服务器。通过使用标准UTP布线和以太网/IP技术部署,用户可以同时访问、查看和控制分布在一个、两个或三个监视器上的多个服务器。

军用级安全可靠性

型号:DKX3-808(用于快速切换)

Dominion®KX3-808切换器具有无Java的BIOS级控制和绝对鼠标同步®功能,可满足广泛使用的美国政府安全要求,如:FIPS 140-2认证加密模块、智能卡/CAC身份验证、双因素RSA SecurID和IEEE 802.1X身份验证,以及IPv6和AES-256数据加密。

它具有双电源和双千兆以太网端口,是业界最可靠、最安全的数字KVM切换机。在某些特定的案例中,该解决方案被集成到LDAP以进行中央身份验证。CommandCenter®安全网关部署在用于集中登录和访问交易场所。

交易所收益

在选择力登公司(Raritan) KVM over IP和IP用户工作站解决方案时,有许多经济和实际好处:

  • 降低彭博终端和特殊键盘的资本支出(CAPEX)要求;
  • 交易者可以占用任何办公桌,同样可以使用他们的个人电脑和共享的彭博终端;
  • 交易场所更安全,无需直接访问IT硬件;
  • 减少IT支持需求,例如管理和升级任务现在可以远程完成,而不需要在每个交易台上进行干扰。
COVID-19(新型冠状病毒疫情)的冲击

新型冠状病毒疫情大流行封锁发生的那一刻,立即要求场内交易员尽快完成日常工作。随着社会距离立法的实施,Raritan KX用户工作站设备成了业务连续性的救命稻草。

力登公司(Raritan)使远程工作成为可能

Dominion KX用户工作站

Dominion KX3用户工作站被运送至交易大厅员工的家庭地址,并将这些用户工作站连接到小型硬件VPN设备上(适当的ACL和预先配置的安全功能)。

由于安装简单,整个银行家团队随后可以像在办公室或交易大厅一样立即进入他们的交易环境,又同时保持安全。此外,没有必要购买额外的彭博许可证。

为了确保安全性得到维护,用户的IT部门通过力登(Raritan)的集中式系统CommandCenter安全网关从KVM交换机上的审核日志,用以监控用户活动、访问写入操作等。通过配置额外的访问控制策略,可以拒绝用户访问在访问权限之外其他服务器。

解决方案示意图

现实状况

除了相对较低的资本支出(CAPEX)投资和确保公司能够确保员工能够安全地在家工作之外,财务效益已经被证明是非常巨大的。可以将业务运营的停机时间控制在最低限度,并能够使员工继续为银行的增长作出贡献。如果没有KVM over IP解决方案,财务影响可能意味着收入损失可能超过数千万美元。

力登公司(Raritan)的 KVM over-IP解决方案给这家大型银行带来的另一个重要好处是,当人们被允许返回办公室时,他们就可以这样做,而不会造成任何在工作上的进一步干扰。从员工的角度来看,这也为更频繁地在家工作提供了机会。

准备好了解更多了吗?请访问www.raritan.com/ap/cn

Learn More About Raritan
挑战
  • COVID-19(新型冠状病毒疫情)大流行期间的业务连续性威胁
  • 保障严格的贸易场所安全准入政策
  • 家政人员数据访问的审计控制
  • 中断和安装时间最少
  • 方便的远程IT管理和维护
实施的解决方案
  • DK3-UST用户工作站
  • DKX3-808 KVM-over-IP切换器(快速切换)
  • 计算机接口模块(各种HDMI、显示接口、USB-C、USB和DVI连接)
  • CommandCenter安全网关虚拟设备(用于集中的IT管理员访问)
客户收益
  • 保障了COVID-19(新型冠状病毒疫情)大流行期间的业务连续性
  • 最低资本支出(CAPEX)要求
  • 为员工提供未来远程工作机会
  • 安全解决方案
  • 可扩展

 


Next Case Study »
Montana PBS