资源

概要

了解力登产品及解决方案如何服务于您企业的实际需要。
筛选
Avocent DSR 集成顺利转移到力登

凭借力登的 Dominion KX III 和 CommandCenter 安全网关(CC-SG)的集成功能,数据中心管理员和实验室管理者可以根据力登的单一解决方案,访问由 Avocent DSR 和力登 Dominion KX III 切换器控制的服务器和电脑。

dcTrack 全电力链路和网络连接管理

尽管数据中心功能整体有所增加,管理者往往被要求提高正常运行时间和容量利用率。 为了安全地满足此类要求,全电力链路和网络连接管理必须加以利用。

自助服务机器远程服务器管理

使用自助服务机(比如自动取款机)服务客户的企业,面临着许多独特的支持和维护的问题。 为确保自动取款机的安全性和全天候可用性,——安全、能源、环境和视觉控制都是必要的。 了解力登解决方案如何提供这些帮助。

实验室

为了适应周末停机,同时保持效率和成本最小化,实验室管理者越来越需要远程管理。 为此,他们需要工具提供可靠性和安全性,同时使自动化、调度和电力管理成为可能——力登的实验室服务器管理解决方案恰恰提供了此类服务。

广播

广播节目要求全天候访问播放列表和内容,无一例外。 当 IT 人员不可能到达现场,而且物理空间有限时,远程访问管理提供了一种理想的解决方案。 为集中管理和获得关键 IT 资源的带外远程访问,力登的 远程广播服务器管理和控制解决方案让您不必舍近求远。

远程管理和控制确保业务连续性

数据中心易受人为错误、系统故障和其他因素引起的各种灾害侵扰。 在此种情况下为将影响最小化,安全的远程访问和控制是必不可少的。 力登的业务连续性和灾难恢复解决方案,提供 IT 管理者快速访问和恢复任何服务器的工具。

云计算基础设施(远程)管理解决方案

虽然虚拟化提供了灵活性和成本的降低,IT管理员仍然需要考虑基于云计算的架构的控制、管理和 IT 基础设施安全。 采用云计算之前,考虑力登的云基础设施(远程)管理解决方案——它可从任何地方带外远程集中管理关键 IT 资源。

处理 IT 领域技术人员过重的负担

很少有人像 IT 领域技术人员一样殚精竭虑。面对具有挑战性的环境和有限的资源,他们不断处于快速高效地解决问题的压力之下。 现在有办法了。 配备一台笔记本电脑和 Dominion® KX II-101,他们可以连接到任何目标服务器,而无需应急推车。

解决零售服务器的停机时间

若一家偏远的零售商店的服务器出现故障,几乎总是会导致无法接受的宕机时间,并要求额外的人力、出行时间和出行费用。 如今力登可以通过验证过的、安全的带外解决方案,帮助远程解决问题。

Page 3 of 3 pages  < 1 2 3