你是否需要:
如果您对以上任何一项提问的答案都是肯定的,那么力登的远程访问和控制KVM解决方案对于您来说,正合适不过。实验室对于许多公司的成功都至关重要,因为它们用于复杂项目和新产品开发,需要全天候不间断的生产环境。实验室经理往往面临着一项极具挑战性的工作,即他们必须为遍布全球的跨职能团队合理并有效地安排、配置和管理实验室资源。
力登解决方案为实验室用户提供24X7的全天候设备访问权限,完全满足苛刻的实验室时间表,以及远程重启挂起/崩溃的服务器和笔记本电脑的要求。不仅如此,还能帮助客户满足公司的节能倡议,通过对设备的共享和监控,实时了解用电情况,从而减少能源消耗。力登的应用程序编程接口(API)允许实验室管理员将实验室自动化系统与力登产品相集成,方便跨多个团队和站点对实验室设备的访问进行共享和控制。
软件开发
硬件开发
技术型公司
系统集成商
社交媒体公司
设备制造商
工作原理?
下列图表详细阐述力登的测试实验室解决方案如何为多个实验室设备提供全天候、安全的远程访问和控制。
应用
优点
对实验室设备的高性能远程访问
力登的解决方案从单个系统出发,提供集中的远程管理,可随时随地对实验室设备进行远程控制。对数千台服务器电脑设备,提供高性能,甚至4K高清访问。
对多个位置的实验室设备进行灵活、以及基于IP的访问
通过IP-局域网、广域网和互联网对实验室设备进行远程和本地访问。避免昂贵和往复的实验室差旅,提高整体生产力,获得更迅速的重新配置,并通过产品团队之间的共享,创建一个更高效的运营环境。
电源控制和能源管理
这些解决方案,通过允许某些设备在不使用时进行断电处理,从而达到更智能以及更高效的能源管理。此外,测试脚本可以在设备使用前通电,并在测试完成后关闭它们的电源。
实验室自动化和管理
力登的应用程序编程接口(API)可以与您的实验室自动化系统集成。通过这种集成,实验室经理可以跨产品团队的多个站点,对实验室设备进行共享,并提供受控的设备访问。
产品
KX III通过支持VGA、DVI、HDMI、USB-C和DisplayPort视频的0-U加密狗连接到服务器、PC和工作站。高性能的视频引擎支持免Java、BIOS级别的KVM-over-IP访问,控制局域网、广域网,甚至是通过互联网的非工作时间段访问。
4K KVM-OVER-IP交换机
单端口超性能解决方案
KX IV-101是力登公司最快速、最灵活的远程访问管理解决方案,支持高视频分辨率、快速的帧速率播放和视频质量、快速的虚拟媒体。KX IV-101与KX IV用户站无缝集成,为广播工作室同步访问提供高性能的服务。
COMMANDCENTER 安全网关
集中式服务器管理
CCSG对服务器、工作站以及其他连接到Dominion交换机的IT设备,提供统一集中访问。您甚至可以利用用户站直接访问连接到CC-SG的服务器。
力登智能PDU
PX智能机架式PDU利用Xerus技术平台提供优越可靠的电源分配技术。可以让您获得实时远程电源监控、环境传感器和数据中心基础设施的有效管理。
PX系列有数千钟型号,配备多种不同的选择。包括:端口开关,单个端口计量、大功率和400V三相配电。