力登公司的机架配电和机架管理解决方案非常适合高等教育机构,尤其是那些使用HPC群集的研究型大学。这些大学迫切需要超高密度的机架电源、可靠的高计算能力、更高的安全性和整体电源效率。力登公司的可定制智能机架式PDU通过支持超高计算能力和数千种配置选项满足客户在不同应用场景的的精确需求。
力登机架配电和机架管理产品解决方案性能:
应用场景
优点
力登公司的智能配电单元(PDU)支持高达90kW的机架功率密度。超高密度电源有助于为计算研究、人工智能、虚拟和增强现实、基因组学、气候建模和计算化学的HPC集群提供电力。
力登公司的415V三相大功率PDU可为每个机架提供30kW+的功率,使研究设施和数据中心能够运行更高的电压。这为超级计算机的使用提供了所需的电力,同时提供了一个更可持续的环境,使用更细的电缆、更少的铜缆和重量,创造了更小的占地面积。
Raritan智能PDU提供数字和物理安全保护,以保护数据中心机架上的数据。物理措施有助于消除人为错误,使用彩色编码的机箱和跳线防止意外断开连接。 智能安全门锁,可为您的机柜提供经审核的访问和控制,帮助您遵守PCI DSS、SOX、SSAE、HIPAA、GDPR和EN50600法规的强制性要求。 易于使用的资产管理标签和传感器可跟踪关键IT设备。
力登智能PDU设计有各种安全相关的组件、功能和保险装置,尽可能地提供可靠和安全的基础设施。诸如提供冗余电源的电源共享功能、有助于减少停机时间且能通知您潜在风险的高级监控和警报功能,以及可测量温度、湿度和气流的环境传感器,以上这些功能可使数据中心高效运行。
产品
PX智能机架式PDU
PX智能机架式PDU利用Xerus技术平台提供卓越、可靠的配电功能。使用Xerus,您可以实时远程电源监控、智能、高级警报,并且完整的了解您的电源链。
PX系列提供数千种型号,具有多种不同的选项。这些包括电源插口切换、独立插口计量、大功率和400V三相配电。
环境探测器
温度、湿度、气流、气压差、水浸检测、触点闭合、物体接近、运动和振动传感器™,帮助数据中心运维人员识别热点,精确调控冷却设备,预防代价高昂的停机风险,并维护数据中心安全。智能传感器包括:
智能型门锁
智能锁™ 门禁系统是一种基于网路、即插即用的门禁解决方案,旨在轻松提高IT和空白空间资产的物理安全性和法规遵从性。
智能探测器管理
力登公司的智能机架控制器提供了智能传感器集中管理解决方案,作为环境监测、资产定位、物理访问和其他监测和安全传感器的中心节点。