产品

KVM和串行配件

计算机接口模块 (CIM)

力登提供全线 CIM 以支持各类平台和应用程序。


转换器/仿真器/转接器

力登的全线转换器、适配器和模拟设备支持多平台装置。


缆线

力登为您提供了大量选择,能够满足您对电线选择、尺寸的所有需求,以便支持您的数据中心的所有平台。


机柜套件

确保使用力登的配件完成机柜安装。


Dominion® 串行访问模块

通过力登新Dominion 串行访问模块(DSAM),用户可最多管理8台连接到Dominion KXIII KVM-over-IP交换机的串行设备


Dominion KX 用户站

Dominion®KX用户站是独立运行的设备,用于连接到Dominion®KX III和KX IV交换机服务器,通过RDP、VNC和SSH访问,以及可选的CommandCenter集成,进行高性能的IP访问。


Cat5 Reach DVI HD

The latest generation of Raritan DVI HD KVM extender over Cat5 provides 1080p HD video quality and protection while enabling remote access to DVI and VGA ports on PCs, servers or KVM switches.


本地操作控制器

力登的本地操作控制器 LCC-USB-VGA 是一款允许两位操作者可以通过 “先到先得”原则操作同一台计算机的操作切换设备。