远程办公室/边缘解决方案

 

远程设备和设施的生产性IT管理

remote-access-and-control-for-labs-man-testing-semiconductor
 

你是否需要:

  • 支持和维护数据中心外部的设备
  • 出差支持远程计算机和网络设备
  • 立即对问题和安全漏洞作出响应
  • 全天候维护远程站点设备的正常运行
  • 在家或是在路上都需要支持设备
  • 在远程计算机上修补、更新和构建系统

如果答案都是肯定的,那么力登的远程访问和管理解决方案对您再合适不过。IT管理员、网络管理员和实验室管理员通常负责多个建筑物、城市、州甚至国家的计算机和网络设备。支持这类远程设备无疑是一项巨大挑战,特别是在非工作时间和周末。不仅是工作效率低下、出差成本高昂,随之而来的还有意外宕机。

无论您的设备位于何处,力登解决方案都能提供您所需的高效、BIOS级远程管理。不再需花费昂贵的出差费,即可成功地对远程计算机、网络和设施进行安装、配置、更新和排故。可以更快地对问题进行响应,延长正常运行时间,免除成本高昂且效率低下的出差。

 

客户类型


retail

Retail


financial

Financial


local-and-remote-centralized-access-semiconductor-equipment-lcd-display

Government


local-and-remote-centralized-access-semiconductor-equipment-medicine

Hospitality


local-and-remote-centralized-access-semiconductor-equipment-medicine

Energy


local-and-remote-centralized-access-semiconductor-equipment-medicine

Utility


local-and-remote-centralized-access-semiconductor-equipment-medicine

Education


local-and-remote-centralized-access-semiconductor-equipment-medicine

Telecom

应用

remote-access-connection 远程办公室/远程设施
local-and-remote-centralized-access-semiconductor-equipment-computer-protection-icon 实验室
computer-icon 边缘计算
factory-icon IDF/MDF
orc 托管
quality-control 物联网

 

工作原理


此图显示了集中式IT团队如何在多个不同规模的站点对IT设备进行远程管理。

remote-office-edge-solution-diagram

 

优势

semiconductor-lab-techn-at-computer

高效、完整的远程管理所需的工具

力登公司提供了远程管理所需的高效、基于IP的BIOS级访问。Dominion KVM over IP交换机拥有业界性能极高、极具灵活性的KVM over IP技术。管理员和管理者可以通过力登IPDU远程访问BIOS级别的服务器,进行故障排除、重新配置、重新启动和重启。虚拟媒体可支持完成远程任务、传输文件、安装软件甚至启动操作系统等。

semiconductor-manufacturing-robot

支持不同的站点配置和计算机/网络设备

我们的KVM over IP交换机、串行控制台服务器和IPDU支持极广泛的站点配置和计算机/网络设备。包括适用于小型和大型站点的产品,支持1到64个KVM端口和4到48个串行端口的型号,数千个智能PDU型号,所有型号都通过集中管理捆绑在一起。各型号的个人电脑、计算机、工作站、网络交换机和路由器、安全设备和其他设备。

dominion-kxiii-product-video-icons

随时随地、免Java的高性能访问,快速应急访问

力登提供的高性能、随时随地、免Java的访问和控制,满足您全天候远程管理所需的要求。无论设备位于何处,您都可以在办公室、家中和路上 高效地工作。通过局域网、广域网、移动和拨号访问和管理远程设备,甚至通过互联网进行小时外紧急访问。

semiconductor-computer-workflow-icon

跨多个站点的远程设备集中IT管理

力登解决方案提供了从单个屏幕进行集中远程管理的功能,可随时随地对多个站点和设施中设备进行控制和访问。力登的CommandCenter整合了来自力登、服务器技术和流行技术(如RDP和VNC)的多种远程管理和电源。IT经理和网络管理员可以使用单个系统跨多个远程站点访问、管理和控制各种不同的设备。


产品

Dominion KX III

高性能KVM-over-IP交换机

KX III通过支持VGA、DVI、HDMI、USB-C和DisplayPort视频的零U插件连接到服务器、PC和工作站。它的高性能视频引擎支持免Java、BIOS级别的服务器访问和IP控制。

  • 每秒30帧的1920 X 1080视频分辨率
  • 虚拟媒体进行远程安装操作系统和软件
  • 支持双视频、数字音频和双监测器
  • 对服务器和工作站的免Java、基于IP的访问
  • •具有自动故障切换功能的双电源和双千兆以太网


了解更多 要求在线演示
dominion-kxiii-product-image

Dominion KX IV-101
超高性能4K单端口KVM-over-IP交换机

KX IV-101是力登公司最快速、最灵活的远程访问管理解决方案,支持高视频分辨率、快速的帧速率播放和视频质量、快速的虚拟媒体。KX IV-101与KX IV用户站无缝集成,为广播工作室同步访问提供高性能的服务。

  • 4K视频,每秒30帧
  • 1080p视频,每秒60帧
  • 高品质4:4:4色彩
  • 通过局域网、广域网和互联网操作可配置带宽
  • 免Java、基于IP的服务器和工作站访问

Dominion LX II

中小型企业IP KVM交换机

力登的经济型 Dominion®LX II专为中小型企业(SMB)设计,使IT、数据中心、实验室和网络管理员能够对计算机和串行设备进行远程管理,最大限度地延长正常运行时间、免除出差并快速解决问题。

  • 免Java,BIOS级别的IP访问
  • 高效、高清的远程访问
  • 多平台、多供应商访问
  • 组合开关/LCD抽屉


了解更多 要求在线演示
dominion-lx-ii-product-image

Dominion SX II
串行设备的远程管理

登新一代串行控制台服务器/终端服务器。随时随地提供IP串行访问及对串行设备的控制。强大、安全、可靠且易于使用。对服务器、网络设备、安全设备、机架式PDU、虚拟主机和无线/电信设备进行安全控制。

  • 具有强大AES和经认证的FIPS 140-2加密模块的军事级安全性
  • 具有1Ghz处理器、双电源和局域网的强大硬件
  • 通过SSH、Telnet和免Java web浏览器进行免Java串行IP访问
  • 对各类设备进行全面的串行设备访问
  • 自动DTE/DCE监测消除了翻转电缆的需要

DOMINION串行访问模块(DSAM)

串行访问模块

过力登的新Dominion串行访问模块(DSAM),用户可以管理多达8个连接到Dominion KX III或LX II KVM over IP交换机的串行设备。两端口和四端口DSAM模块提供对设备(如LAN交换机、路由器和Linux/Unix服务器)真正的、免Java的串行访问。DSAM非常适合需要KVM和串行访问的远程机构或分公司。

  • KX III和LX II的串行访问
  • 高速串行访问
  • 低总成本
  • 易部署


了解更多 要求在线演示
dsam-product-image

COMMANDCENTER 安全网关
集中式服务器管理

CCSG对服务器、工作站以及其他连接到Dominion交换机的IT设备,提供统一集中访问。您甚至可以利用用户站直接访问连接到CC-SG的服务器。

  • 从单个系统对整个IT基础架构进行单点远程访问和控制
  • 整合多个远程访问技术,包括Dominion交换机、IPDU、服务器处理以及RDP、SSH和VNC
  • 集中身份验证、授权和日志记录
  • 可用作硬件设备或Vmware、Hyper-V或XenServer虚拟设备

力登智能PDU

PX智能机架PDU通过Xerus技术平台提供卓越可靠的配电。您可以实现实时远程电源监控、环境传感器和数据中心基础设施管理。

PX系列提供数千种型号,配备多种不同的选项。包括输出端口切换、单个出口计量、大功率和400V三相配电。

  • 多个计量点,包括断路器、输入端口级别和输出端口级别
  • 即插即用环境传感器,包括温度、湿度、气流等
  • 可用的高压三相电源机架PDU
  • 大规模部署和配置的多种选项

 

想了解更多吗?

请求报价

向我们的销售团队询问无附加条件的报价。

联系销售人员

在线演示

立即试用Dominion KX II。评估是否适合您。

试运行

有疑问?

联系产品专家,以了解有关KX III的更多信息。

联系我们