半导体制造行业的解决方案

 

对半导体生产设备24x7全天候不间断地本地和远程集中访问

man-in-manufacturing-labsuit-with-s-semiconductor
 

您是否需要:

  • 远程24x7全天候访问无尘车间
  • 使用标准以太网或IP网络,访问和控制工厂层设备
  • 集中访问控制设备的嵌入式PC
  • 与工厂自动化系统无缝集成

如果您对其中任何一个问题的回答都是肯定的,那么力登公司的KVM-over-IP安全、远程访问和管理解决方案就非常适合您。我们的解决方案为您提供24x7 ,全天候安全访问成百上千台半导体制造设备,并提供对工厂设备的本地访问,以及工程师、技术人员和监管人员在洁净室外的集中远程访问。通过标准以太网和IP网络,可以在生产车间内部或者外部对数千台设备进行访问和控制,并限制无尘车间不必要的访问,从而改善无尘车间的整体空气质量。通过对信息流的增加和掌控,从而提高产量、质量以及生产效率。

 

客户类型


local-and-remote-centralized-access-semiconductor-equipment-kvm-high-performance-whitepaper-preview

半导体制造商


local-and-remote-centralized-access-semiconductor-equipment-factory

晶圆代工厂


local-and-remote-centralized-access-semiconductor-equipment-lcd-display

LCD 制造商


local-and-remote-centralized-access-semiconductor-equipment-medicine

制药厂商

运行原理


下列图表展示了力登制造业解决方案是如何对成百上千台半导体制造设备提供安全、可控的本地和远程访问及控制的。

manufacturing-solution-diagram

 

应用

remote-access-connection 远程
控制
local-and-remote-centralized-access-semiconductor-equipment-computer-protection-icon 集中
监测
computer-icon 可控
访问
factory-icon 工厂
自动化
orc OCR
自动化
quality-control 质量
管控

 

优势

semiconductor-lab-techn-at-computer

集中监测管理

力登的集中式管理解决方案为工程师、技术人员和主管提供了对成千上百台嵌入式PC控制工厂设备,安全、统一的访问和控制,具有BIOS级别、带外KVM访问和一个单一的玻璃面板,简化了远程管理并加快了故障排除。

semiconductor-manufacturing-robot

多用户远程和本地访问

通过力登KVM over IP解决方案,24x7全天候地远程访问和控制您的无尘车间设备,不论是从笔记本电脑端、PC或者是用户站。甚至可以本地访问工厂内的设备,并禁用远程访问。通过局域网和广域网,允许多个客户对工厂设备进行可控访问。

dominion-kxiii-product-video-icons

收集和保存快照

力登的远程访问和管理解决方案为工程师、技术人员和主管提供了自动收集和保存半导体设备视频快照的功能。为用户提供了设备的完整可视,并为多个用户共享设备状态创建了简单的方法。

semiconductor-computer-workflow-icon

与工厂自动化系统相集成

力登的KVM解决方案可以通过SDK/API(或自动快照功能)与工厂自动化系统相集成。为用户提供无缝集成,并减少安装和部署的时间及工作量。


产品

Dominion KX III

高性能KVM-over-IP交换机

KXIII通过0U的加密狗连接到嵌入式PC和工作站,支持VGA、DVI、HDMI和显示端口视频。超高性能的视频引擎可通过局域网和广域网,提供免Java、BIOS级别的KVM over IP访问。

  • 每秒30帧 1920x 1080高清视频解决方案
  • 配有8,16,32,64端口的型号
  • 双电源和LAN端口,安全又可靠
  • SDK/API工具包与工厂自动化系统相集成
  • 本地访问工厂内的内嵌式PC
  • 自动截图功能


了解更多 在线演示
dominion-kxiii-product-image

4K KVM-over-IP交换机
单端口超性能解决方案

Dominion®KX IV-101(DKX4-101)是力登公司最高性能的KVM-over-IP交换机,为远程访问和管理刷新了新的级别----超高清4K视频性能。支持更高的视频分辨率、更快的帧速率、更高的视频质量以及更快的虚拟媒体,比以往其他任何KVM的IP解决方案都更强大,更灵活。

  • 超高清, 4K30 HDMI视频
  • 1080p @每秒60帧
  • 1080p高品质4:4:4彩色
  • 高清音频
  • 免Java,随时随地访问

本地控制台控制器(LCC)
本地和远程访问控制

登的本地控制台控制器是一个控制台交换设备,允许两个控制台以“先到先得”的原则访问一台计算机。LCC设计主要用于制造行业和工厂环境。LCC可连接到单个计算机或制造设备,控制并允许开启远程和本地访问,或出于安全目的,在进行本地维护或本地使用时断开远程访问。

  • 两个USB-VGA控制台,控制一台计算机
  • ”先到先得“原则,计算机自动共享
  • 支持PS/2和USB计算机
  • 可通过按钮和热键进行控制台切换
  • PC共享或手动操作模式选择

Dominion KX III软件开发包和API
软件开发工具包和应用程序编程界面

件开发工具包(SDK)和应用程序编程界面(API)可用于将Dominion KX III KVM over IP会话与工厂自动化系统集成。经核准的用户可在单独协议下使用.

  • 将Dominion KXIII KVM over IP访问和控制与工厂自动化系统集成
  • 在Windows平台上运行,Windows平台使用C语言的Microsoft NET框架
  • 可用于创建客户KVM客户端,启动KVM对话框
  • 包括文档、示例程序和API库

CommandCenter 安全网关
集中式服务器管理

CCSG对服务器、工作站以及其他连接到Dominion交换机的IT设备,提供统一集中访问。您甚至可以利用用户站直接访问连接到CC-SG的服务器。

  • 从单个系统对整个IT基础架构进行单点远程访问和控制
  • 整合多个远程访问技术,包括Dominion交换机、IPDU、服务器处理以及RDP、SSH和VNC
  • 集中身份验证、授权和日志记录
  • 可用作硬件设备或Vmware、Hyper-V或XenServer虚拟设备
  • 全功能Web服务API, 启动KVM会话和CC-SG管理

 

准备了解更多

请求报价

向我们的销售团队索要无附加的条件的报价。

联系销售

预约在线演示

预约演示,了解更多力登 KX III信息。

预约演示

联系我们

联系产品专家,了解 KX III 的更多信息。

马上联系力登