在以下视频中,坐客我们演播室的是力登全球技术产品经理保罗·莫特,我们将一同讨论重置iX7控制器的原因以及应当如何进行重置。
文本内容
嗨,大家好,我是杰西。今天,跟我一起在演播室的是力登技术产品经理保罗·莫特,我们将一同带您观看另一个力登产品介绍视频。我们会一起探讨如何在力登机架PDU上重置iX7控制器。现在,就让我们开始吧。
谢谢杰西。其实,在很多情况下,您可能需要重置PDU控制器,但同时又不希望关闭所有连接到PDU的设备。
现在,我们已经尽可能地简化了这个过程,这样您就可以直接在PDU上重置控制器,而不必担心中断运行设备中的任何电源。让我们一起看看如何操作吧。
重置控制器最简单方法是使用针孔重置按钮。目前这在很多电子设备上都很常见。
重置按钮位于PDU显示面板附近的小针孔内-上面有清楚的标记“重置”字样。摁下此按钮,可以在不断电的情况下,最快地对控制器进行重新设置。
PDU控制器也可以进行远程重置。现在,数据中心运营商并不单靠本地资源来实地对PDU进行访问操作,或点击重置按钮。
这就是为什么网络GUI和命令行界面对于重置PDU来说,是非常重要的工具。通过网络GUI可以远程重置控制器,用户可以浏览维护菜单进行快速操作,而无需访问PDU硬件本身。或者,用户可以打开远程会话框并执行正确的命令来完成相同的重置功能。
好的,但是万一这些方法都行不通,那我们该怎么办?
所以,实际上我们还有两种不同的手动重置控制器方法,作为最后的备用方案。
第一种是物理上人为拔下PDU插头,或者切断上游电源,然后重新接通电源,这样就可以自然而然地重启控制器。
第二种方法,在我们的0U机型上,卸下控制器,拔下它,然后再重新插入。
好吧,这样的话就太好了。不过现在,我敢肯定,总会有人时不时地会漏接传感器或以太网电缆,那么一旦碰到这种情况,该怎么办呢?
是的,的确是这样。所以,通常来说,一旦连线错误,就会造成短路。
目前来说, 短路对于很多电子设备造成的影响可以说是毁灭性的。但是对于iX7控制器,我们实际上采用了电子保险丝;一旦发生任何短路,电子保险丝会跳闸,然后只需要重置控制器--无论是数字或手动重置都可以-它就能返回正常工作。
最后,当然也是非常重要的一点,我们将讨论如何把PDU恢复出厂默认。
当然还可能存在某些特定的情况或场合,需要对PDU完全清除数据,比如数据中心停用或技术更新。
针对这一情况,我们有非常简单的方法来实现,使用CLI或命令行界面以及网络GUI,就像普通的重置操作一样。
恢复出厂设置的操作类似于常规远程重置的过程。在网路GUI中,出厂设置按钮位于常规重置相同的维护菜单下。在命令行中,有一个专用命令来执行此过程。
谢谢保罗,感谢各位观众收看本期视频。希望能对您能有所帮助。
如果您对我们的视频有任何意见或建议,请在评论区留言--我们将乐意听到您宝贵的反馈意见。
下次再见!