最新的PX智能PDU控制器iX7™, 使PX3产品计算能力大幅提高,提供更多额外的端口和应用程序,让您可以更低的成本、更高效地管理整个数据中心运行。
无需额外费用,iX7控制器即可与现有的PX3智能PDU相集成,确保网络和连接性更加可靠,将访问控制能力提升到一个全新的水平,其设计架构经得起未来考验。
Xerus™装备PX智能PDU,运用力登专有的固件堆栈和物理电路层板,它将会是一个极先进的技术平台。
配备强大的嵌入式计算机,久经测试的产品固件----所有力登电源产品的正常运行时间均达数百万小时,Xeros技术平台让您的PX智能PDU历久弥新。
使用Xeros开放固件架构,能够在所有编程语言和脚本中利用全新的PX功能来开发属于自己的数据中心应用程序!
新的iX7控制器允许从两个不同的网络连接到PX电源条,可以决定用户访问和权限,并对这两个网络分别进行配置。
您可以访问托管供应商、任何第三方,或将其用作网络备份!
让您的PDU连接禁得起时间的考验,iX7控制器的两个特点,即:快速和千兆以太网端口。
USB和以太网混合匹配级联通过iX7控制器的两个USB端口之一,选择最佳方式可以菊链连接最多8个pdu。或者利用千兆位以太网端口进行级联,并为其他应用程序提供免费的USB端口!
您可以混合、匹配USB和以太网连接,甚至包括其他PX和EMX产品作为菊链的一部分。
iX7控制器在a侧或B侧馈电功率损失的情况下,通过标准Cat5电缆,可为扩展端口连接的第二个控制器供电。
通过电源共享,PX会立即发出断电告警,显示红色屏幕,并转发预先配置的风险陷阱和电子邮件,让客户能够快速进行补救。
电源共享还将保持对下游菊链链接PDU的可视性,以及对所连接传感器的完全访问。