KVM IP和串行产品
力登可谓一家久经考验的技术创新型企业,拥有30多年的KVM、串行和远程访问解决方案经验。我们的五代产品已在全球50,000个国家和地区运营。通过我们的技术、专业知识和支持满足您对KVM和远程访问的需求。
Dominion® KX-III

企业IP交换机
适用于数据中心、实验室和服务器机房的高性能KVM IP交换机。一台交换机可以接至8、16、32或64台多平台服务器和串行设备。
了解KX-III
Dominion® SX-II

Serial IP控制台服务器
Serial IP访问和控制串行设备—随时随地。SX-II乃市面上最强大、安全、可靠且易于使用的控制台服务器。
了解SX-II
CommandCenter®安全网关
一体化硬件或虚拟设备,可整合对PC、物理服务器、虚拟服务器、KVM交换机和串行控制台服务器的访问。
了解CommandCenter
Dominion® KSX-II

IP KVM和串行交换机
KVM和串行控制台服务器设备组合方案可为服务器、存储器、路由器、交换机和PDU提供安全的远程管理服务。
了解KSX II
Dominion® KX-II-101 V2

单接口IP交换机
单接口KVM IP交换机,配有高清视频,专为安全远程访问和控制数据中心以外的服务器而设。
了解KX-II 101

机架控制台抽屉
集成的1U控制台抽屉,用于数据中心、服务器机房和其他空间关键场所中的服务器和KVM交换机的架上访问。
了解更多信息
附件

CAT5 Reach DVI
提供1080p高清视频质量和保护对PC、服务器或KVM交换机上DVI和VGA接口的远程访问。
了解CAT5 Reach

KX III用户站
独立设备,用于高性能IP访问接至Dominion® KX III交换机的服务器。
了解用户站

串行访问模块
最多连接和管理8台连接到Dominion KX III KVM IP交换机的串行设备。
了解DSAM
更多附件: 计算机接口模块 | 转换器和适配器 | 电缆