通过单一位置对所有的蜂窝基站进行监测和管理,防止信号发射塔停机。
力登公司是一家久经考验的技术创新型公司,在提供电源、远程访问和控制解决方案方面有着30多年的历史。凭借着专业知识,我们协助当今领先的蜂窝网络运营商通过智能解决方案,集中监控和访问重要的远程设备,实现更高的生产效率。
我们的解决方案旨在为您的蜂窝基础设施的当前状态和未来增长作准备:
- 通过远程解决或提前确定某些服务中断的常见问题,从而减少部署成本高昂的现场技术人员。
- 通过单个可扩展的解决方案,对分布于各基站单元站点的电源和环境进行集中监控。
- 提供有关站点UPS剩余运行时间以及发电机电池状况的信息。
- 以及其他更多......
解决方案的组成
智能机架控制器
SRC-0800现场监测模块
1U智能机架控制器,带2个C14电源输入、8个RJ-45传感器端口、1个RJ-45 RS-485端口、2个USB-A端口、1个USB-B端口、2个RJ-45(10/100/1000 Mbps)以太网端口、1个RJ-45功能端口,内置2个RJ-45端口以连接远程集线器、多色LCD显示屏。
点击查看产品单页
温湿度传感器
DX2-T2H2环境传感器
双组合传感器-从RJ-12连接器到组合式温/湿度传感器的电缆长度为3米(10英尺),在附加组合式温/湿度传感器之间的电缆长度为3米(10英尺)(总长度为6米/20英尺)。
了解更多传感器的相关资讯
数字传感器
DX-D2C6干触点传感器
数字传感器有七个通道,用于触点闭合传感器和干触点信号执行器,以满足其他额外的传感器需求,如烟雾探测。
了解更多传感器相关的资讯
Power IQ®
PIQ 软件证书
Power IQ®软件提供了监控基础架构资源所需的相关信息和控制,同时还提供报警功能,让用户在停机前即可预知潜在故障。
了解更多Power IQ的相关资讯
解决方案总览
点击放大
联系我们。
您是运营商、塔台运营商还是IT集成商?您是否对概念验证感兴趣?
请填写以下表格,我们会尽快与您联系。 * Denotes a required field.