您是否需要:
如果答案是肯定的,那么力登公司的KVM over IP解决方案就非常适合您及您的医疗需求。我们的解决方案提供经济、高效的方法,可以将室内病患的监测设备连接到医院内的集中显示点,如护士站。
力登KVM over IP解决方案为实现远程监控和远程访问提供了久经考验的解决方案。事实证明,它对于远程访问数据中心、无尘室、食品加工和药品生产环境中的设备发挥着巨大作用,并且可以轻松满足医院和医疗保健在应用方面低成本、高灵活性和耐久性的需求。
应用
医院
影像和放射中心
医疗设备保障部
康复设施
长期护理
外科中心
工作原理
优势
出色的远程访问
力登KVM解决方案,可以让护士、医生、技术人员和IT人员随时随地从医院病房、手术室或医学院的各个位置访问医疗设备。通过高分辨率视频与远程控制相结合,专家能够从网络中的任何位置访问医疗设备。当然,在此之前,他们必须经过专业培训以操作这些设备。
“快速”始终是首位
对于当下的医疗设施,医生和护士需要随时随地获取医疗信息。他们不仅需要对设备连续访问,而且还需要进行实时监控。力登KVM交换机旨在提高网络利用率,帮助您的系统以最小的延迟处理最大量的数据,让您可以对快速变化的数据进行实时访问。
一如既往的可靠性
在医疗设施中,技术的弹性和可靠性至关重要。力登公司是IT基础设施领域值得信赖的全球技术引领者,30多年来一直为全球顶尖公司提供各种解决方案。如果您与力登合作,相信我们不仅能够支持您当前的KVM over IP解决方案的需求,同时也能为您未来的计划所服务。
灵活选项
我们的KVM交换机提升了协作和效率,优化了正常运行时间,增强了保护性和安全性,且无需对整个IT基础架构升级。协同操作的解决方案可与您当前使用的系统共同工作,并与专有软件集成。同时,我们也有单个高性能应用服务的产品,如高分辨率成像机或整个医院楼层的患者监测设备。
产品
Dominion KX 用户站
Dominion KX 用户站
KX III用户站在实验室、工作室和控制室为操作员和技术人员提供高性能的KVM over IP访问,同时支持两个30fps的1080p视频会话,具有低延迟性,可同时访问八台或更多的服务器、双监视器、音频和虚拟媒体。
集中式服务器管理
CommandCenter安全网关
CC-SG提供对服务器、工作站和连接到Dominion交换机的其他IT设备的集中访问,您甚至可以通过用户站访问连接到CC-SG的服务器。