关于我们

ISO合规性

ISO认证的获得,证明了我们在产品质量、测试和认证、信息安全和环保设计方面的承诺得以实现。

ISO 9001:2015 认证

ISO9001是国际公认的质量管理体系(QMS)的标准。该认证有助于我们提高产品的性能,以满足客户期望,并展示我们对质量的承诺。该认证定义了该如何建立、实施、维护和持续改进我们的质量管理体系(QMS)。符合并通过ISO 9001认证,意味着我们建立了有效的质量管理流程,对员工进行了相关培训,使其能够不断提高产品和服务的质量。

View our ISO 9001 Certificate.

ISO 14001:2015 认证

ISO 14001是国际公认的环境管理体系(EMS)的标准。该认证为我们提供了设计和实施EMS的框架,用以不断提高我们的环境绩效。通过遵守这一标准,我们主动将环境足迹降至最低,遵守相关法律标准,并不断达到环境改进目标。符合并通过ISO 14001认证意味着我们已经实施了一系列涵盖各种EMS方面的措施,包括资源使用、废物管理和监测环境绩效,并让利益相关者参与到环境保护中来。

查看我们的ISO 14001证书

此外,请参阅我们的产品环境概况(PEP),其中介绍了我们产品的环境影响和性能。

ISO 27001:2013 认证

ISO 27001是国际公认的信息安全管理系统(ISMS)标准。该认证指导我们建立、实施、维护并不断改进我们的信息安全管理系统(ISMS)。符合并通过ISO 27001认证,意味着我们已经建立了一个有效的系统来管理与我们团队拥有或处理的数据安全相关的风险,并且该系统达到本国际标准中的所有规定的条款要求。随着网络犯罪的上升和新威胁的不断出现,管理网络风险变得越来越困难。ISO/IEC 27001帮助我们提高风险意识,并继续积极识别和解决我们产品中可能出现的弱点。

查看我们的ISO 27001证书