Die Kraft des Vorwärtsdenkens
das brandneue raritan px4 rack pdu
Der Bedarf an zuverlässiger Energie, Überwachung und Intelligenz war noch nie so groß wie heute.
Die brandneue Raritan PX4 Rack PDU erfüllt nicht nur die heutigen Anforderungen an die Stromversorgung, sondern antizipiert auch die Herausforderungen der Zukunft. Die PX4 kombiniert mehr als 30 Jahre erprobte Intelligenz mit industrieerprobter Steckdosentechnologie für beispiellose Transparenz, Flexibilität und Sicherheit. Erfahren Sie, warum die erfolgreichsten Rechenzentren bei der Stromversorgung ihrer kritischen Infrastruktur auf Raritan PDUs vertrauen.
OUTPACE. OUTTHINK. OUTPERFORM.
- Branchenführende Intelligenz
- Außergewöhnliche Flexibilität und Dichte
- Unternehmensspezifische Sicherheit
- Außergewöhnliche Zuverlässigkeit
Überholen Sie
Der Schnittpunkt von Innovation und bewährter Leistung
Der PX4 setzt die Tradition von Raritan fort, erstklassige Intelligenz zu liefern, und führt gleichzeitig eine neue Reihe von industrieerprobter Hardware und Ausgangstechnologie ein. Diese neuen Funktionen unterstützen den schnellen Einsatz in sich verändernden Umgebungen und bieten gleichzeitig eine hohe Dichte, Flexibilität und Zuverlässigkeit, um die betriebliche Leistung zu steigern.
Outthink
Grenzen überschreitendes Hardware-Design & Intelligenz
Der PX4 baut auf der Intelligenz und Zuverlässigkeit der Xerus™-Technologieplattform auf, indem er eine revolutionäre Kombination aus neuen Hardware- und Softwaretechnologien hinzufügt. Diese neuen Funktionen gewährleisten geschäftskritische Betriebszeiten, Echtzeittransparenz und Warnmeldungen zu Stromkennzahlen auf Schrank- oder Steckdosenebene.
Outperform
Technologie, die die Rack-Stromverteilung verändert
Der PX4 ist mehr als nur eine Rack-Stromverteilungseinheit. Es ist eine einheitliche Rack-PDU-Lösung, die zukunftsweisende Tools, Sensoren und Erkenntnisse bietet, um die sich ständig weiterentwickelnden Herausforderungen der Infrastruktur zu lösen. Sie erleichtert die Stromverwaltung, Umgebungsüberwachung, Netzwerksicherheit, Kapazitätsplanung, Änderungsverwaltung und vieles mehr.
Spezifikationen und einzigartige Merkmale
Wir verfügen über das größte Team von Stromversorgungsingenieuren, das sich mit Rack Power beschäftigt. Wir arbeiten mit Ihnen Schritt für Schritt zusammen, um den richtigen PX4 für Ihre spezielle Anwendung zu finden.
Auswahl an Standardoptionen
- 100V, 120V, 200V, 208V, 230V, 240V, 400V und 415V Eingänge
- Einphasiger und dreiphasiger Strom
- 12A bis 100A Eingang (höhere Kapazitäten sind in speziell angefertigten Modellen erhältlich)
- Bis zu 54 Ausgänge (eine Mischung aus HDOT Cx und HDOT C13 Ausgängen)
- NEMA-, IEC- und andere Steckdosentypen verfügbar
- Null-U-, 1U-, 2U- und 3U-Formfaktoren
- NEMA, IEC, Serie 56 und andere Stecker-/Buchsenoptionen
- Standardzertifizierungen einschließlich FCC Teil 15 Klasse A, UL und cULs, IEC 62368, CE, UKCA
- Zählung an den Ausgängen, Einspeisung und Schutzschaltern verfügbar
Kundenspezifisch entwickelte Optionen
Wir wissen, dass die Stromversorgungsanforderungen von Kunde zu Kunde unterschiedlich sind. Unser Expertenteam hilft Ihnen dabei, die richtige PX4-PDU für Ihre spezielle Anwendung zu finden, egal ob es sich um ein katalogisiertes Modell handelt oder um eine maßgeschneiderte Rack-PDU für Ihre individuellen Anforderungen.
Kundenspezifische Konstruktionsfähigkeiten
- PDU-Farbe
- Typ, Länge und Einführungsort des Netzkabels
- Steckdosen
- Stecker-Optionen
- Überstromschutz
- Optionen für hohe kAIC oder Sicherungen
- Formfaktor und Abmessungen”“”
Möchten Sie mehr darüber erfahren?
Raritan-geprüft und vertrauenswürdig.
Raritan Rack-PDUs erhöhen die Zuverlässigkeit und Intelligenz in Rechenzentren auf der ganzen Welt. Erfahren Sie, warum die erfolgreichsten Rechenzentren bei der Stromversorgung ihrer kritischen Infrastruktur auf Raritan PDUs vertrauen.
Autorisierte SicherheitstestsUL Client Test Data Program Teilnehmer. Die Produkte sind nach der Norm UL/IEC 62368 zertifiziert.
Weltweite KonformitätsstandardsErweiterte Zulassungsbereiche stellen sicher, dass unsere PDUs den strengsten elektrischen Standards entsprechen.
Innovative Design-PatenteLöst komplexe Kundenprobleme und verbessert unsere Produkte.
Erweiterte und Standard-Garantien Gewährleistet eine umfassende Abdeckung, damit Sie das Beste aus Ihrer Investition herausholen können.