Raritan Dominion SX 串連集中管理器能夠為 IT 人員和網路專家提供隨時隨地安全地訪問、監測控制所有與之串聯的串列設備的功能。該串連集中管理器支持各種伺服器、路由器、交換機等 IT 設備,並且是一個成本效益極佳的解決方案,能夠提高安全性、縮短網路停機時間降低管理成本。
該串連集中管理器是適用於具有特定需求的移動操作人員、資料中心和分支辦事處的最佳產品,可以滿足操作人員、資料中心和分支辦事處對為 Linux & UNIX 伺服器、網路設備、安全設備和 移動/單元化基礎設施等需要串連管理的設備提供遠端帶外管理的特定需求。
串列設備(SSH、Telnet 遠端登入、或者Raritan串列用戶端等)的本地及遠端系統管理功能使得管理人員可以通過命令列訪問管理的設備,從而實現在任何地點對管理的網路設備和伺服器進行故障排解、重新配置、還原、重新開機斷電重啟等,即使網路中斷。
網路化安全設備:路由器、乙太網交換機、防火牆。WAN(廣域網路)設備:ISDN 終端適配器、通道處理單元、CSU/DSU、PBX/PABX WDM。伺服器和無顯卡伺服器:Solaris™、HP-UX、UNIX®、Linux®、IBM® AIX® Windows Server™ 2003。
具有 4 個、8 個、16 個、32 個或者 48 個連接埠。Raritan公司提供了一系列型號,這些型號均為獨立硬體,具有 1U 的外形尺寸,並且憑藉單路和雙路的 AC 與 DC 電源、2個 LAN口和內置的數據機選項,因而具有較高的可用性。
當使用Raritan CC-SG 設備時,可以擴展管理上千上萬的設備,通過一個單一IP 位址連接,從而管理 SX 設備或其所連接的設備。
支援單向和雙向用電的 AC 與 DC 電源、2個乙太網路和內嵌式數據機,從而確保即使是在最糟糕的情況下,也有存取伺服器的備用通路。
通過 128-bit SSL、RC4、AES 3DES 加密功能選項而保證資料中心的運維安全。 通過 LDAP、RADIUS 和 AD、SSL 安全證書、資料記錄、事件監測完整的 CLI 訪問實現集成,進一步確保了相關設施設備的安全性。
Raritan SX 具有支援Raritan電源插座的 Command-line 命令列介面實現電源管理,可以提供綜合性 SNMP(網路管理協定)陷阱提供有助於輕鬆管理的系統日誌。
多個硬體型號分別可以提供 4 到 48 個訪問埠,其中 48 個埠是目前市場上用於 1 個 1U 機櫃單元的最高連接埠密度。
前瞻性的事件通知可以幫助您在發生最壞的情況之間及時對網路問題作出反應,排查相關故障優化網路。
還支援一些高級功能,比如,直接埠訪問、控制台工作日志、複製或貼上連接埠觸發等。
通過SSH,Telnet和HTTP,便利的直接連接埠可存取各獨立SX連接的設備。這種快速且靈活性的存取,只需有單一的IP地址、TCP連接埠 或 HTTP URL即可使用。。
Dominion SX可以支援用戶輸入和串列設備輸出到網路檔案系統(NFS)伺服器的登錄日誌。即使用戶沒有連接到該設備亦可被加密與使用。
SX用戶可以自行建立連接埠的關鍵字做為觸發器,當接收到一串列設備便會發送訊息,發送方式可透過電子郵件,簡單網路管理通訊協定(SNMP)設陷,以及記錄在NFS連接埠日誌。