前瞻思维的力量
全新 RARITAN PX4 機架 PDU
前所未見,市場對於可靠電源、監控與智慧功能的
強烈需求。
全新的 Raritan PX4 機架 PDU ,不僅能解決現今的電力需求,同時可以預測未來的電力問題。其結合 30 多年經市場證實的智慧心血及業界證實的電源插座科技,可以提供無可比擬的裝置狀態可視性、使用彈性與安全性。了解為什麼最成功的資料中心選擇 Raritan PDU 為其關鍵基礎架構供電。
超前部署。
前瞻思維。
超凡效能。
- 領先業界的智慧功能
- 無可比擬的使用彈性與裝置密度
- 企業級資安
- 非凡的可靠度
超前部署
集結創新與實證效能
PX4 延續 Raritan 提供同級最佳智慧功能的特色,同時導入經業界證實的硬體與插座科技。此全新功能套件可以在瞬息萬變的環境中迅速部署,同時提供高密度、使用彈性與可靠度,以實現卓越的運作效能。
前瞻思考
突破硬體設計與智慧功能的框架
PX4 新增了革命性的全新軟硬體技術組合,進一步強化 Xerus™ 技術平台的智慧功能與可靠性。該等全新功能可以確保機櫃或插座端之關鍵任務的正常運作時間、即時可視性以及電力指標警示。
超凡效能
革新機架配電的科技
PX4 不僅是一款機架配電裝置。它是一款全方位的機架 PDU 解決方案,可以提供前瞻思維工具、感測器與資料見解,協助解決不斷演進的基礎架構挑戰。其可以簡化電源管理、環境監控、網路安全性、容量規劃、變革管理等。
規格與獨一無二的功能
我們擁有專門負責機架電源之超大規模的電力工程師團隊。我們將會在過程中與您並肩合作,找出最適合特定用途的 PX4 解決方案。
標準選擇範圍
- 100V、120V、200V、208V、230V、240V、400V 和 415V DC 輸入
- 單相電和三相電
- 12A 至 100A 輸入(若需要更高的容量時,可以訂購客製款機型)
- 最多支援 54 個插座(混合 HDOT Cx 和 HDOT C13 插座)
- 提供 NEMA、IEC 以及其他電源插座類型
- Zero U、1U、2U 和 3U 規格
- NEMA、IEC、56 系列和其他插頭/插座選項
- 包含 FCC Part 15 Class A、UL 和 cUL、IEC 62368、CE 等標準認證、UKCA
- 支援插座、饋電與斷路器計量
訂製款選擇
我們瞭解每一位顧客的電力需求都不相同。我們的專家團隊將會協助您找到適合指定用途的 PX4 解決方案,無論是型錄款機型,或根據您的特定需求設計之客製款 PDU。
訂製款功能
- PDU 顏色
- 電源線類型、長度、接入位置
- 插座
- 插頭選項
- 過電流保護
- 高 kAIC 或保險絲選項
- 規格與尺寸
想要瞭解更多資訊嗎?
Raritan-經過證實,值得信賴。
Raritan 機架 PDU 可以協助全球資料中心提高可靠度與智能性。了解為什麼最成功的資料中心選擇 Raritan PDU 為其關鍵基礎架構供電。
經授權的安全測試UL 客戶測試資料計畫參與方。產品通過 UL/IEC 62368 標準認證。
全球遵規標準以廣泛的核准範圍,確保我們的 PDU 符合最嚴格之電氣標準規定
創新設計專利解決複雜的顧客問題及精進產品效能
延長與標準保固確實提供全面保障,確保您的最大投資效益