产品

电力分配

Raritan's data center power products include rack power distribution units (rack PDUs), inline meters, transfer switches, and branch circuit monitoring systems. Leveraging Xerus Technology Platform, all Raritan power distribution products improve uptime and availability by making power management devices easier to deploy, control, and manage remotely across multiple locations. Natively compatible with DCIM software, Raritan power distribution products allow you to easily scale new environmental monitoring and access control devices as well as gather actionable insights for quicker, smarter decision making.

PX 系列智能机架PDU

PX智能机架PDU系列为IT设备机柜提供可靠的配电,支持进线、插座和PDU断路器级别计量,支持120V至400V单相或三相,0U到3U,同时还可支持环境监测功能。

了解更多


PX在线计量

PX 直接接入電表系列是為其他廠商之基本型 PDU 增加電力與環境監控時,最簡單的選擇。同時可以監控獨立安裝的 IT 設備。僅需要將直接接入電表連接至或插入現有電路即可。查看即時電力資料,並確認熱點。

了解更多


分支电路监控

分支电路监测系统为数据中心和设施管理人员提供各项电力容量以及电力使用的实时和历史图表,包括配电盘、楼层PDU、RPP或架空母线槽。可将电力计量添加到现有数据中心,或安装在新机房中。

了解更多


智能混合机架转换开关

力登混合型机架电源切换器可防止带有单电源设备的机柜停机,并可提供进线、插座和分支电路级别的计量,同时提供端口级切换,实现更好的远程电源控制。混合设计目前正在申请专利,允许在4到8ms内进行可靠的电流负载传输。

了解更多


PXO紧凑型电源分配器

PXO紧凑型系列智能配电装置(PDU)为IT人员不易到达的位置提供可见性和可控性。该系列产品超薄的机箱设计,使其几乎可以安装在任何地方,是IT和视听系统供电的完美应用。

了解更多


机架管理

资产管理标签和传感器 – AMS/AMT

力登的资产管理标签和传感器配合力登的 DCIM 软件能够提供所有 IT 资产及其位置的准确、自动和实时详细目录。


智能锁系统

智能锁门禁系统是一款联网、即插即用的管控解决方案,其设计初衷是为了更加便捷地提高IT设备和数据中心白色空间资产的物理安全性和合规性。


智能传感器

环境传感器包括温度、湿度、气流、气压、水浸和触点闭合传感器,可以帮助数据中心管理人员轻松识别热点,高效并最佳地冷却设备,防止耗资巨大的宕机发生,从而维护数据中心的安全。


智能机架控制器

力登智能机架控制器(SRC)是一种智能传感器管理解决方案,可作为环境监测、资产定位、物理访问以及其他监控和安全传感器的中央连接点。通过提供一体式的智能设备,解决设备或数据中心仪表化方面的差距,可收集并提供数据中心基础设施的实时可操作数据,同时,又对电力IT基础设施可能产生的影响降到最小。


Cat5 KVM交换机

Cat5 KVM switches, also known as analog or matrix switches provide access to servers and PC’s using Cat5 type cables over distances of up to 1,000 feet. This is useful for small labs and server rooms.

MASTERCONSOLE® 数字

MasterConsole 数字是适合中小型(中小企业)IT环境的新一代五类线KVM交换机。它是执行系统维护、管理和排除故障的理想选择。MasterConsole 数字支持最新的数字视频接口和立体声音频。一台交换机可连接8、16或32台服务器,可级联 2 级来支持在长达150英尺(45 米)距离上建立1024 个连接。


MASTERCONSOLE双数字视频

双数字视频MasterConsole(MCD-Dual)是MCD产品系列中新的双显Cat5 KVM交换机系列。力登的双视频KVM交换机允许单个用户管理和控制多个双头显示设备,并支持无界鼠标切换。


集中式服务器管理

CommandCenter® Secure Gateway

力登公司生产的 CommandCenter® 安全网关(CC-SG)是一种易部署、即插即用型设备;是可为全球所有数据中心的所有服务器、存储设备和网络设备提供统一管理界面的平台,包括KVM 切换器、带内管理软件,内置服务管理卡等。 CCSG是整合了您的数据中心,设备运维管理的好帮手。


DCIM软件

Power IQ®

Power IQ® DCIM (数据中心基础设施管理)监测软件可以对现有的数据中心电力基础设施进行有效地利用以及密切的监测。数据中心健康状况图、电力分析、冷却图表以及报告可以对潜在的风险进行预警,并且可以让您了解数据中心的实时电力负载情况、趋势,以及各级基础设施的电力容量。可配置的仪表板即可以提供电力容量、环境状况以及能源消耗的总览。


台式KVM

Raritan’s desktop KVM switches are convenient, economical solutions for SMB (small and medium business) providing remote access and control to multiple computers at the desktop eliminating the clutter of extra keyboards, mice, and monitors.

expreZo EZswitch

经济实惠的8或16端口单用户KVM切换器适用于管理小型机房的IT设备。本产品包装含 KVM 线缆。


CompuSwitch®

单用户多平台KVM 切换器,可适用于2、4 和 8 台计算机的型号选择,最大可扩展控制管理 64 台计算机。力登丰富的产品系列是管理中小型信息中心机架式计算机设备的不错选择。


KVM和串行配件

Cat5 Reach DVI HD

The latest generation of Raritan DVI HD KVM extender over Cat5 provides 1080p HD video quality and protection while enabling remote access to DVI and VGA ports on PCs, servers or KVM switches.


Dominion KX 用户站

Dominion®KX用户站是独立运行的设备,用于连接到Dominion®KX III和KX IV交换机服务器,通过RDP、VNC和SSH访问,以及可选的CommandCenter集成,进行高性能的IP访问。


Dominion® 串行访问模块

通过力登新Dominion 串行访问模块(DSAM),用户可最多管理8台连接到Dominion KXIII KVM-over-IP交换机的串行设备


计算机接口模块 (CIM)

力登提供全线 CIM 以支持各类平台和应用程序。


转换器/仿真器/转接器

力登的全线转换器、适配器和模拟设备支持多平台装置。


缆线

力登为您提供了大量选择,能够满足您对电线选择、尺寸的所有需求,以便支持您的数据中心的所有平台。


本地操作控制器

力登的本地操作控制器 LCC-USB-VGA 是一款允许两位操作者可以通过 “先到先得”原则操作同一台计算机的操作切换设备。


光纤到以太网媒体转换器

罗格朗出品的光纤到以太网媒体转换器专为电力变电站设计(IEC 61000-4-5),提高了工业应用中的抗干扰性,并扩展了传输范围(高达10km)。


KVM-over-IP

Raritan provides a variety of KVM-over-IP Switches that leverage today’s Ethernet and TCP/IP networks to provide anytime/anywhere remote access, control and management. Our Dominion KVM-over-IP switches provide at-the-rack access plus unlimited IP access and control via LAN, WAN and the Internet. Suitable for small labs to the largest enterprise data centers, Raritan is the market leader in KVM-over-IP

Dominion® KX III

Dominion KXIII是一款用于数据中心,实验室和机房的高性能KVM-over-IP交换机。一台交换机可连接8台,16台,32台或64台多平台服务器和串行设备。可容纳1,2,4或8位远程用户以及1位本地用户。轻松连接到VGA,HDMI,DVI,DisplayPort、USB,PS / 2和串行端口。高性能的用户站可完美应用于广播工作室,实验室和控制室。


Dominion® KX IV-101

Dominion KX IV–101是一款超高性能的单端口KVM IP交换机。它提供高性能、灵活的KVM over IP远程访问、控制和管理,支持4K视频分辨率和每秒60帧1080p视频。它是Raritan的第四代Dominion KX切换器,也是迄今为止我们最强大的KVM over IP切换器。


Dominion® LX II

力登公司经济型Dominion LX II专为中小型企业设计,使IT、数据中心、实验室和网络管理人员可以远程管理计算机和串行设备,实现正常运行时间最大化,避免不必要的出差并可以快速解决问题。


电源配件

环境传感器

环境传感器可以帮助数据中心管理人员判断热点、高效地以最佳方式冷却设备管理、消除静电风险。


安装支架

我们可提供一系列垂直和水平安装的支架,便于将力登配电产品安装到机架、IT机柜或其他架构中。


SecureLock® Power Cords

安全锁防止电源线意外与安全锁断开连接。电源线上带安全锁是与机架式 智能PDU 牢固连接。


机架控制台抽屉

Raritan provides a variety of integrated, 1U console drawers for at-the-rack access of servers and KVM switches in data centers, server rooms, and other space critical environments. Consisting of an integrated LCD screen, keyboard and touchpad, these 17” and 19” units provide convenient and powerful access and control. Combination console drawers and KVM switches are also available.

MasterConsole® 数字 LED

集成KVM交换机的力登新一代 LCD抽屉式控制台适合中小型(中小企业)IT 环境。产品包含一个集成KVM交换机的 17 英寸 LCD抽屉,支持单个机架式用户控制台上连接 8 或 16 台设备,节省空间并方便接入服务器。KVM数字接口支持 VGA、DVI、HDMI、DisplayPort视频和立体声音频。


17寸与19寸LED背光显示器抽屉式控制台

力登的17寸与19寸LED背光显示器抽屉式控制台,可以连接您现有的KVM切换器,整合了视频、键盘及鼠标功能,让您从单一工作站管理单一机架或多个机架的服务器。


安全加密切换器

Raritan’s desktop KVM switches are convenient, economical solutions for SMB (small and medium business) providing remote access and control to multiple computers at the desktop eliminating the clutter of extra keyboards, mice, and monitors.

力登(Raritan®)安全切换器(RSS)

NIAP 4.0级别安全性,桌面型KVM,可用于访问、操作不同安全级别的计算机


串行控制台服务器

Serial console servers, also known as terminal servers, provide IT and network administrators secure, serial-over-IP access and control of serial devices — anytime, anywhere. Raritan provides the most powerful, secure, reliable and easy-to-use console server on the market. Our Dominion SX II provides convenient, Java-free access to servers, networking devices, security appliances, rack PDUs, virtual hosts, and wireless/telecom equipment. Our Dominion KSX II provides combined KVM-over-IP and Serial console server access.

Dominion® SX II

新一代Dominion® SX II串行控制服务器,为IT管理员和网络管理员提供安全的Serial-over-IP访问和控制设备--任何时间,任何地点。全新的SX II是目前市面上功能强大、安全可靠,易于使用的串行设备控制服务器。SX II提供了方便快捷、无需Java的访问服务器,网络设备,安全设备,机架式PDU,虚拟主机以及无线/电信设备的能力。