環境感應器

環境感應器

全方位資料中心環境感測器

SmartSensors 環境感測器有隨插即用的選項,可配置於 PX 智慧型機架式PDU、SRC 智慧機櫃控制器、PX 內建計量器、PXTS 機架電源切換器、以及 BCM 分支電路監測

感測器分為五個主要類別:環境監測感測器、液態偵測感測器、實體存取和防護感測器、特定的感測器以及感測集線器和配件。環境數據可以立即發送到 DCIM 軟體或通過簡單以 Web為基礎的界面進行管理。收集的數據允許資料中心或設施管理人員查看即時環境數據、告警和相關事件,以報告隨時間變化的趨勢。

Raritan環境感測器可協助資料中心管理人做到:

  • 監控機架潛在熱點來確保正常運行時間。
  • 可靠地提高資料中心溫度來節省冷卻資源。
  • 使用觸點閉合感測器保持機櫃安全性。
  • 環境監測預警以提高資料中心安全。
  • 策略性制定冷卻設計和控制。
  • 設置閾值和警報以監控現場或遠端設備。

瞭解更多相關機架監控解決方案,以保持正常運作。

我們的感應器

►環境監測感測器

SmartSensor 溫度感測器

(DX2-T1) 單一溫度感測器

SmartSensor 溫濕度感測器

(DX2-T1H1) 單組溫濕度感測器

SmartSensor 溫濕度感測器套件

(DX2-T2H2) 雙件組感測器 [(2) DX2-T1H1]


SmartSensor 溫濕度感測器套件

(DX2-T3H1) 三件套組感測器 [(1) DX2-T1H1 + (2) DX2-T1] (三件套組內含四個感測器)

SmartSensor 氣流管理感測器

(DX2-AF1) 單個氣流感應器。監測室內氣流,測量氣流和流速的增減。

SmartSensor 溫度和氣壓差感測器

(DX2-T1DP1) 單一組合式溫度和氣壓差感測器。


SmartSensor 灰塵/顆粒感測器

(DX2-PS) 單個灰塵/顆粒感測器 + 外部感測器接頭。監測流經感測器的室內灰塵/顆粒密度等級。


►水偵測感測器

SmartSensor 單點式水浸感測器

單點式水/漏水系列(DX2-WSF-35-KIT、DX2-WSF-70-KIT、DX2-WSF-100-KIT)可偵測是否存在水/乙二醇洩漏。提供 3.5m、7m 和 10m 長度。

SmartSensor 繩式水浸感測器

繩式水/漏水系列(DX2-WSC-35-KIT、DX2-WSC-70-KIT、DX2-WSC-100-KIT)可檢測水的存在並標記漏水的具體位置。提供 3.5m、7m 和 10m 長度。


► 安全性感測器

SmartSensor 接近/移動和篡改型感測器

(DX2-PIR) 1 x 紅外線的移動偵測器 + 1 x 佔用(接近​​)感測器 + 1 x 篡改型偵測器。偵測機櫃或特定位置周圍的移動。

震動感測器

(DX-VBR) 單個振動感測器可偵測一定頻率範圍內的衝擊和振動。並且支援一個帶有 DIP 切換可設定兩極性(常開/常關)的觸點閉合感測器。

SmartSensor 觸點閉合感測器

(DX2-CC2) 1 x 觸點閉合感測器。偵測一對隔離觸點的開閉狀態,例如繼電器或切換器。


SmartSensor 乾接點感測器

(DX2-D2) 1 x 主動式乾接點。它是一個促動器,可以檢測和控制來自/連接第三方乾接點的信號。

SmartSensor 電動乾接點感測器

(DX2-PD2) 2 x 可切換 12V 輸出的主動式乾接點。它是一個促動器,可以偵測和控制來自/連接第三方乾接點的信號。

SmartSensor 乾接點/觸點閉合感測器

(DX2-D2C6) 2 x 乾接點 + 6 x 觸點閉合 + 1 x 磁觸點。它是一種促動器,可以檢測和控制來自/連接的第三方乾接點和觸點閉合的信號,並可以將其電力信號轉換為行動。


SmartSensor 電動乾接點/觸點閉合感測器

(DX2-PD2C5) 2 x 採用可切換12伏電源的主動式乾接點 + 5 x 觸點閉合感測器。這是一個促動器,可偵測和控制來自/連接第三方乾接點信號的乾接點和觸點閉合,並可以將其電力轉換為行動。


►感測器集線器 & 配件

感測器集線器

(DX2-ENVHUB4) 四埠 (1x4) 集線器,用於擴展設備上的 RJ45 感測器埠,以增加連接的感測器數量;集線器上的每個埠都可以處理多個感測器組*;附有安裝支架。 (*聯絡我們以了解更多訊息!)

遠端集線器

(DX2-REMHUB4) 四埠 (1x4) 集線器,僅用於擴展 SRC-0800 和 SRC-0803 Raritan 智慧機控制器型號的 RJ45 感測器埠的長度;附安裝支架。並且支援 DX2-DH2C2 控制器和多達 8 個 SmartLock 把手。



准備了解更多

要求報價

請我們的銷售團隊提供報價。

聯絡銷售團隊

預約展示

預約展示以深入瞭解我們的環境感測器。

立即預約

取得電源產品型錄

取得關於 iPDUs、電源切換器、感測器等產品的所有資訊!

電力產品型錄